nuevo
Conecte dos conductores fácilmente. Asimismo, las secciones de conductor grandes tampoco serán ningún problema.
Todo lo que desee: el gran rango de sección, la posibilidad de puenteado flexible y las óptimas posibilidades de marcado hacen que los bornes de paso sean el producto universal de la técnica de conexión.
nuevo
Los bornes de paso destacan por poseer dos puntos de embornaje y una construcción compacta. Como complemento para los bornes de paso recibirá bornes de tierra de igual contorno. Todos los bornes pueden puentearse fácilmente entre sí así como con bornes multiconductor y funcionales.
Los bornes de alta corriente con la nueva tecnología de conexión Power Turn le ofrecen en todo momento la opción de conexión más rápida y fácil de usar para el cableado de cables grandes. Establezca el contacto de cables hasta 150 mm² girando la palanca de mando y listo.
Alternativamente, los cables también se pueden enchufar con rapidez y facilidad con la palanca cerrada mediante la tecnología push-in.
"$pageName" en