Amplificador de separación Ex-i con seguridad funcional SIL

Ultracompactos y en la cima de la tecnología

Máxima protección contra explosiones

Los amplificadores de separación MACX Analog Ex cuentan universalmente con la certificación ATEX e IECEx y con la certificación SIL.

Regresar a Amplificador de separación Ex-i con seguridad funcional

Categorías

Buscar en Amplificador de separación Ex-i con seguridad funcional SIL

Mostrar todos los productos de esta categoría

Ultracompactos y en la cima de la tecnología: con un ancho de construcción de solo 12,5 mm, MACX Analog Ex ofrece un separador de señales de uno y dos canales para circuitos eléctricos Ex-i. Los productos han sido probados por un laboratorio independiente NAMUR de pruebas de conformidad con NE 95 y, por lo tanto, cumplen con las altas exigencias de la industria química.

Sus ventajas

  • Uso universal para circuitos intrínsecamente seguros hasta todas las zonas Ex así como para todos los grupos de gas y polvo gracias al paquete de homologaciones internacional
  • Seguridad funcional y fiabilidad gracias a la certificación SIL completa
  • Gran ahorro de espacio con solo 12,5 mm de ancho de construcción para todos los dispositivos de 24 V de uno y dos canales
  • Transmisión de señales precisa y sin interferencias gracias a un concepto de transmisión patentado con separación galvánica segura y poco autocalentamiento
  • Cómoda configuración y observación: mediante conmutadores DIP y unidad de operación o con software para una mayor funcionalidad y monitorización
  • Fácil instalación y puesta en servicio mediante bornes de conexión enchufables, una sencilla configuración y soluciones de cableado de sistema universales Termination Carrier
  • Suministro de energía flexible: variantes con entrada de gran alcance o variantes de 24 voltios con fácil puenteado de energía mediante el conector de bus para carril

MACX Analog Ex: máxima protección contra explosiones para todas las zonas Ex y grupos

Logotipo Ex/IECEx  

Amplificadores de separación MACX Analog Ex con un amplio paquete de homologaciones

En muchas instalaciones de la tecnología de procesos hay zonas en las que pueden surgir atmósferas con riesgo de explosión. Los circuitos de medición y control están diseñados con el tipo de protección con seguridad intrínseca Ex-i.

Los amplificadores de separación MACX Analog Ex y los transductores de medición separan en el nivel de la interfaz circuitos intrínsecamente seguros y no seguros con lo que garantizan una limitación segura de la energía dirigida al área Ex. También se encargan de realizar una gran cantidad de tareas de preparación de señales.

Todos los amplificadores de separación MACX Analog Ex son admisibles según las normas ATEX/IECEx válidas:

  • [Ex ia]: para circuitos intrínsecamente seguros hasta en la zona Ex 0 y la zona Ex 20
  • Ex n: para la instalación de los dispositivos en la zona Ex 2

También cuentan con homologaciones internacionales como UL y EAC.

La gama más amplia en la caja más estrecha: vista general de los productos MACX Analog Ex

Posibilidades de aplicación para los amplificadores de separación MACX Analog Ex  

Posibilidades de aplicación para los amplificadores de separación MACX Analog Ex

La serie MACX Analog Ex de Phoenix Contact le ofrece múltiples funciones en la construcción más pequeña. Aquí encontrará el producto adecuado para todos los tipos de señales esenciales en la regulación de procesos en la zona Ex:

IN analógico

Amplificadores separadores de alimentación de transductores de medición y amplificadores separadores de entrada de uno y dos canales para el servicio con seguridad intrínseca de transmisores de 2 hilos, transductores de medición de 4 hilos y fuentes de alimentación.

  • Con transmisión de señales HART
  • Variantes con función de duplicador de señales
  • Variantes con amplia gama de alimentación

OUT analógico

Amplificadores separadores de salida para el funcionamiento intrínsecamente seguro de válvulas reguladoras, convertidores I/P y visualizadores.

  • Con transmisión de señales HART

Temperatura, potenciómetro, valores límite

  • Convertidor de temperatura configurable para la operación intrínsecamente segura de termómetros de resistencia y transmisores de resistencia
  • Convertidor de temperatura configurable para la operación intrínsecamente segura de elementos térmicos y fuentes mV
  • Universal, convertidor de temperatura configurable para la operación intrínsecamente segura de termómetros de resistencia, transmisores de resistencia, potenciómetros, elementos térmicos y fuentes mV, opcional también con relé seguro de valor límite

IN digital

Amplificadores de separación NAMUR de uno y dos canales para el servicio con seguridad intrínseca de iniciadores de proximidad y conmutadores.

  • Opcionalmente con salida de transistor o de relé
  • Variantes con función de duplicador de señales
  • Variantes con transparencia de fallo de conductores
  • Variantes con amplia gama de alimentación

OUT digital

Bloques de control de válvulas para el servicio con seguridad intrínseca de válvulas electromagnéticas y emisores de alarma.

  • Variantes en construcción loop powered
  • Variantes con entrada lógica y detección de fallo de conductores

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Amplificadores de separación y transductores de medición