Amplificador de separación Ex-i con seguridad funcional PL

Señales Ex-i analógicas con nivel de rendimiento

Señales Ex-i analógicas con nivel de rendimiento

Con MACX Safety Ex integre señales analógicas Ex-i fácilmente en su aplicación de seguridad según la directiva de maquinaria.

Regresar a Amplificador de separación Ex-i con seguridad funcional

Categorías

  • Lista de productos Amplificadores separadores de alimentación
    Amplificadores separadores de alimentación

    Amplificador separador de entrada y de alimentación Ex i con PL d; transfiere señales alimentadas o activadas de 4-20 mA separadas galvánicamente del campo en dos cargas.

  • Lista de productos Convertidores de temperatura
    Convertidores de temperatura

    Convertidores de temperatura con PL d para el funcionamiento con seguridad intrínseca de termorresistencias, transmisores de resistencia, termopares, potenciómetros y fuentes mV. Con relés para valores límite orientados a la seguridad.

  • Lista de productos Duplicadores de señales
    Duplicadores de señales

    Amplificador separador de alimentación y de entrada Ex i con PL d como duplicador de señales. Transfiere señales alimentadas o activadas de 4-20 mA separadas galvánicamente desde el campo en dos cargas.

  • Lista de productos Interruptores para valores límite
    Interruptores para valores límite

    Convertidores de temperatura con PL d y relés para valores límite orientados a la seguridad para el funcionamiento con seguridad intrínseca de termorresistencias, transmisores de resistencia, termopares, potenciómetros y fuentes mV.

  • Lista de productos Sistemas de cableado y accesorios
    Sistemas de cableado y accesorios

    Sistemas de cableado y accesorios para la instalación y el funcionamiento de amplificadores de separación Ex i como conectores de bus para carril, módulos de alimentación y conectores de función.

  • Lista de productos Transductores de medición de potenciómetro
    Transductores de medición de potenciómetro

    Transductores de medición universales con PL d para el funcionamiento con seguridad intrínseca de potenciómetros, termorresistencias, transmisores de resistencia, termopares y fuentes mV. Con relés para valores límite orientados a la seguridad.

Buscar en Amplificador de separación Ex-i con seguridad funcional PL

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los amplificadores de separación analógicos Ex-i con MACX Safety Ex cuentan universalmente con la certificación SIL y con el nivel de rendimiento PL d según EN ISO 13849-1. Los productos también cuentan con la homologación ATEX e IECEx.

Sus ventajas

  • Fácil integración de señales analógicas en la cadena de seguridad mediante el nivel de rendimiento PL d
  • Uso universal para circuitos intrínsecamente seguros hasta todas las zonas Ex así como para todos los grupos de gas y polvo gracias al paquete de homologaciones internacional
  • Ahorro de costes: posibilidad de conexión directa y segura de valores límite sin control de seguridad adicional
  • Fácil planificación de la aplicación de seguridad mediante SISTEMA: los datos necesarios ya están incorporados en el mismo
  • Fácil combinación de señales analógicas activas o pasivas con otros módulos de seguridad
  • Transmisión precisa y sin fallos y elevada seguridad de servicio mediante un concepto de transmisión patentado con separación galvánica segura y poco autocalentamiento
  • Instalación rápida y segura gracias a bornes enchufables con conexión por tornillo o tecnología de conexión push-in.

MACX Safety Ex: máxima protección contra explosiones para todas las zonas Ex y grupos

Logotipo Ex/IECEx  

Amplificadores de separación MACX Safety Ex con un amplio paquete de homologaciones

En muchas instalaciones de la técnica de procesos hay zonas en las que pueden surgir atmósferas con riesgo de explosión. Los circuitos de medición y control están diseñados con el tipo de protección con seguridad intrínseca: Ex-i.

Los amplificadores de separación MACX Safety Ex y los transductores de medición separan en el nivel de la interfaz circuitos intrínsecamente seguros y no seguros con lo que garantizan una limitación segura de la energía dirigida al área Ex. También se encargan de realizar una gran cantidad de tareas de preparación de señales.

Los amplificadores de separación MACX Safety Ex se han homologado según las normas ATEX/IECEx válidas:

  • [Ex ia]: para circuitos intrínsecamente seguros hasta en la zona Ex 0 y la zona Ex 20
  • Ex n: para la instalación de los dispositivos en la zona Ex 2

También cuentan con homologaciones internacionales como UL y EAC.

Vista general de los productos de amplificadores de separación MACX Safety Ex

Posibilidades de aplicación IN analógico y temperatura  

Posibilidades de aplicación para los amplificadores de separación MACX Safety Ex

Seleccione el amplificador de separación MACX Safety Ex para su aplicación:

IN analógico:

  • Amplificador separador de alimentación y de entrada con dos salidas, apto para HART
  • Separador alimentador de dos canales, apto para HART

Temperatura, potenciómetro, valores límite:

  • Universal, convertidor de temperatura configurable para la operación intrínsecamente segura de termómetros de resistencia, transmisores de resistencia, potenciómetros, elementos térmicos y fuentes mV, opcional también con relé seguro de valor límite

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Amplificadores de separación y transductores de medición