Interconectar y diagnosticar fácilmente redes Ethernet mediante plug and play.
Con los extensores Ethernet podrá conectar redes Ethernet hasta 20 kilómetros mediante cables de dos hilos sencillos. Para ello, puede combinar extensores Ethernet gestionados y no gestionados en una red. La novedosa combinación y la puesta en servicio especialmente sencilla mediante plug and play permiten una interconexión y un diagnóstico rentables de todos los participantes y tramos mediante IP.
El extensor Ethernet no gestionado permite una fácil puesta en servicio mediante plug and play. Al contrario que los extensores gestionados, la variante no gestionada ofrece transparencia de protocolo para la red Ethernet. El equipo no posee ninguna dirección IP propia. Esto permite el empleo sin conflicto en cualquier red IP, sin conocimientos previos de red.
El extensor Ethernet no gestionado soporta topologías punto a punto, de líneas y de anillo.
La novedosa combinación de extensores Ethernet gestionados y no gestionados en una red hace que la interconexión de los participantes resulte más fácil y rentable que nunca.
Los equipos conectan, a modo de sistema extensor, no solo aplicaciones Ethernet punto a punto sencillas, sino también redes IP amplias.
Mediante el empleo de solo un extensor gestionado, se pueden supervisar de forma remota y sencilla todos los conectores de extensores y los participantes. En caso de resultados inesperados como un debilitamiento de tramos, recibirá una advertencia detallada.
Mediante los extensores Ethernet gestionados puede diagnosticar de forma centralizada mediante IP todos los participantes y tramos y, a través de SNMP (Simple Network Management Protocol), transmitirlo automáticamente a la central como mensaje.
El extensor Ethernet gestionado está disponible en dos versiones:
Ambos equipos poseen una protección contra sobretensiones completa intercambiable con control funcional preventivo. Esto aumenta la disponibilidad del sistema.
La protección contra sobretensiones inteligente PLUGTRAB PT-IQ le advierte antes de que la instalación deje de estar protegida
PLUGTRAB PT-IQ es el sistema de protección contra sobretensiones preventivo de Phoenix Contact.
Su ventaja: los módulos de protección se controlan en varias etapas. Esto significa que los fallos son previsibles.
Destaca especialmente la indicación remota y la señalización de varias etapas de los módulos de protección. De este modo, pueden enviarse p. ej. los siguientes avisos de evento mediante SNMP:
El extensor Ethernet se puede adquirir en las siguientes variantes:
![]() | ![]() | ![]() | |
Extensor Ethernet gestionado | Extensor Ethernet gestionado | Extensor Ethernet no gestionado | |
---|---|---|---|
Diagnóstico remoto | Diagnóstico remoto nómada mediante IP: basado en web o SNMP | Diagnóstico remoto nómada mediante IP: basado en web o SNMP | Diagnóstico remoto inmóvil mediante USB |
Topologías | Anillo, línea, punto a punto | Punto a punto | Anillo, línea, punto a punto |
Protección contra sobretensiones intercambiable | sí | sí | |
Diagnóstico in situ | Pantalla | LED | LED |
Puertos | 2 x SHDSL, 4 x Ethernet | 1 x SHDSL, 1 x Ethernet | 2 x SHDSL, 1 x Ethernet |
Denominación del producto | TC EXTENDER 6004 ETH-2S | TC EXTENDER 4001 ETH-1S | TC EXTENDER 2001 ETH-2S |
Código de artículo | 2702255 | 2702253 | 2702409 |
"$pageName" en