Volver a la vista general

Ejemplos de aplicación

Registro fácil de consumidores locales

Medición de energía con EMpro  

Medir flujos energéticos

Con los dispositivos de medición EMpro podrá registrar los parámetros de energía de sus máquinas e instalaciones directamente en el armario de control. De este modo, podrá controlar in situ y transferir datos al PLC.

Protocolizar valores de medición en bases de datos

Monitorización de la energía con EMpro  

Monitorizar y protocolizar flujos energéticos

Con los dispositivos de medición EMpro con capacidad de red, podrá controlar parámetros eléctricos in situ y de manera centralizada.

De este modo, podrá compilar todos los parámetros relevantes para la fabricación mediante un autómata compacto y protocolizarlos en una base de datos SQL.

Registro de datos energéticos centralizado a través de estructuras de red ampliadas

Registro de datos energéticos centralizado con EMpro  

Registro de datos energéticos centralizado

Para una gestión eficiente de la energía, todos los datos energéticos determinados se registran y se analizan de forma centralizada en el puesto de control.

Para la transmisión de datos integre sus dispositivos de medición EMpro de manera flexible en sus estructuras de red.

Interfaces de comunicación EMpro:

  • Ethernet con servidor web integrado
  • pasarela de enlace RS-485/Ethernet con servidor web
  • RS-485, JBUS y Modbus-RTU
  • Profibus DP con 1,5 MBits/s o 12 MBits/s

Volver a la vista general
Más información

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380