Bloquee HEAVYCON EVO fácilmente en un abrir y cerrar de ojos: con el cierre de bayoneta giratorio.
Con los conectores industriales HEAVYCON EVO hemos desarrollado una solución innovadora y, al mismo tiempo, más rentable para muchos campos de aplicación. Con el exclusivo prensaestopas giratorio con cierre de bayoneta reducirá su almacenamiento un 70 %.
Los conectores HEAVYCON EVO son adecuados para la mayoría de aplicaciones en las que se precisan soluciones robustas plug and play. Mediante la salida de cables giratoria puede adaptarse la dirección de salida in situ. El cierre de bayoneta homogéneo de todas las carcasas reduce la diversidad de piezas en un 70 %. Para lograr distintas direcciones de salida y conexiones por tornillo solo necesita una carcasa.
El prensaestopas separado de la carcasa se bloquea de forma segura mediante el cierre de bayoneta en un abrir y cerrar de ojos sin herramientas especiales. Gracias a la salida inclinada pueden utilizarse cómodamente las dos direcciones de salida.
La salida recta permite una guía de cables más estrecha a lo largo de la pared. La salida lateral puede confeccionarla sin doblar el cable.
Las carcasas HEAVYCON EVO reducen la diversidad de variantes y con ello los costes de almacenamiento en un 70 %. Con tan solo una carcasa y cuatro prensaestopas logrará soluciones para todos los casos de aplicación.
Las carcasas aéreas y de soporte son compatibles en cuanto al montaje y los enchufes con las carcasas de aluminio de todos los fabricantes conocidos. Todos los soportes de contacto en formato de la serie B así como los soportes de contacto modulares pueden utilizarse en las carcasas.
Los conectores EVO se han probado para el uso en muchas aplicaciones industriales. Las carcasas de plástico de poliamida especial reforzada con fibra de vidrio cumplen el índice de protección IP66. Las carcasas metálicas ofrecen una estanqueidad fiable hasta el índice de protección IP66/IP67.
Las bridas longitudinales y transversales permiten una alineación estanca, un montaje flexible y un intercambio manual sencillo de los conectores. Estas son de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Combine las carcasas aéreas en función de sus necesidades con carcasas empotradas, cajas de acoplamiento o carcasas de superficie así como con soportes de contacto modulares o de polos fijos. Las carcasas aéreas y de soporte son compatibles con el estándar industrial.
El pasamuros se suelta en HEAVYCON EVO mediante una carcasa empotrada que se adapta a secciones de pared estándar.
Las carcasas EVO en los tamaños D15 y D25 son particularmente estrechas y protegen sus interfaces incluso en los espacios más reducidos. Los soportes de contacto adecuados, incluso con conexión push-in, permiten una rápida instalación.
Los conectores HEAVYCON EVO de plástico de alto rendimiento son igual de robustos que los conectores metálicos industriales: están protegidos hasta IP66 y son resistentes a los impactos hasta IK09.
Otras comprobaciones eléctricas y mecánicas documentan que los conectores HEAVYCON EVO son muy adecuados para aplicaciones estándar, por ejemplo en la construcción clásica de máquinas.
Otros de los campos de aplicación para los conectores de plástico HEAVYCON EVO son:
En determinadas áreas de la industria las condiciones son especialmente duras. Así pues, por ejemplo, hay que proteger las señales y los datos de interferencias electromagnéticas. Con nuestras carcasas metálicas HEAVYCON EVO ofrecemos una solución económica para estas aplicaciones.
Los conectores metálicos también poseen la salida de cables giratoria ofreciendo de este modo además de la seguridad CEM todas las ventajas de los conectores de plástico.
Configure productos y soluciones para su aplicación individual.
Conectores industriales 3D
"$pageName" en