Volver a la vista general

Puerto abierto de datos ODP (Open Data Port)

Transferencia de datos inteligente y rentable

Con el servidor ODP de Phoenix Contact se puede establecer una comunicación abierta entre el PLC y el sistema de control.  

Con el servidor ODP de Phoenix Contact se puede establecer una comunicación abierta entre el PLC y el sistema de control.

El Open Data Port, abreviado a ODP, es una solución inteligente y rentable para la transmisión de datos a distancia.

Para poder controlar de forma adecuada instalaciones con estaciones externas, valorar datos de medición y almacenarlos, hace falta una conexión permanente con todas las estaciones.

El servidor ODP de Phoenix Contact permite una comunicación abierta entre el controlador lógico programable, abreviado a PLC, y el sistema de control. Mediante el servicio de telefonía móvil GPRS, el ODP transmite valores online así como datos del histórico.

Otras ventajas

  • Soporte de ODP en todos los sistemas de control y módems GSM/GPRS de Phoenix Contact
  • Sello de tiempo para guardar los datos de proceso, incluso en caso de interrupción de la conexión
  • Transmisión de datos con optimización de costes incluyendo el control del volumen de datos transmitidos
  • Diagnóstico centralizado de los parámetros de conexión, por ejemplo de la intensidad de señal de recepción

 

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380