Bloques de distribución

Bloques de distribución

Bloques de distribución listos para conectar

Al utilizar bloques de distribución push-in ahorrará espacio y tiempo en la distribución de potencial.

Regresar a Conexión push-in

Categorías

Buscar en Bloques de distribución

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los bloques de distribución PTFIX con tecnología de conexión push-in están disponibles, listos para conectar, con diferentes números de polos, tipos de montaje y colores. Pueden utilizarse inmediatamente y ampliarse a discreción. De este modo, PTFIX proporciona una distribución de corriente de carga y de mando flexible y económica. Desembalar, conectar y listo.

Sus ventajas

  • Bloques listos para usar para un montaje rápido sin puenteado manual con un ahorro de tiempo de hasta el 80 %
  • Diseño flexible en su aplicación mediante distintas opciones de montaje: montaje sobre carril, montaje directo o adhesión
  • Ahorro de espacio de hasta el 50 % sobre el carril DIN gracias al montaje transversal
  • Asignación en colores de los conductores y de los puntos de embornaje para una instalación intuitiva y segura con once colores
  • Conexión con ahorro de tiempo de conductores pretratados y rígidos mediante la tecnología de inserción directa push-in sin herramientas
  • Alinear sin pérdidas de división y ampliar potenciales de forma flexible con puentes enchufables estándar
  • Posibilidades de comprobación para todas las puntas de prueba usuales

Bloques de distribución push-in listos para usar: desembalar, conectar, ¡y listo!

Distribuir el potencial fácil y rápidamente con bloques de distribución push-in listos para conectar  

Distribuir el potencial fácil y rápidamente con bloques de distribución push-in listos para conectar

Bloques listos para conectar que permiten un montaje rápido sin puenteo manual, ahorrando hasta un 80 % de tiempo.

Se ofrecen bloques de distribución y de alimentación con 4, 6, 12 y 18 puntos de embornaje, así como las placas individuales con dos puntos de embornaje, para una instalación intuitiva y segura en once colores. Con ayuda de nuestro configurador puede adaptar los bloques de distribución PTFIX a su sistema de forma óptima.

El camino más rápido hasta la distribución de potenciales personalizada

Distribución de potenciales personalizada  

El camino más rápido hasta la distribución de potenciales personalizada

Los bloques de distribución PTFIX le ofrecen incontables posibilidades de combinación. Con los nuevos configuradores online le ayudamos a encontrar la solución de bloques de distribución que mejor se ajuste a su caso. Seleccione la estructura de su bloque de distribución individual a partir de los bloques de alimentación y distribución de polos fijos y las placas individuales modulares. Con unos pocos clics, el configurador le creará el producto deseado con los colores necesarios, el tipo de montaje y la impresión que haya especificado. Bloques de distribución PTFIX: configuración y pedido sencillos.

Distribuidores de potencial

Bornas para distribución de potenciales compactas  

Bornas para distribución de potenciales compactas

La compacta borna para distribución de potenciales le brinda un sinfín de usos posibles:

  • alimentación de 35 mm² mediante la probada conexión por tornillo sin mantenimiento,
  • combinada con el cableado sin herramientas de las tomas con la sencilla y rápida conexión push-in.

Bornas para distribución de potenciales compactas

Distribución de potenciales y alimentación sencillas  

Distribución de potenciales y alimentación sencillas

Con la borna PTRVB ...-PV pueden realizarse distribuciones de potencial de hasta 32 conexiones y ampliarse a bloques de distribución de potenciales a través de puentes enchufables confeccionables. Con los distribuidores de potencial PTRVB …-FI puede realizar alimentaciones de hasta 6 mm² y 37 A. Para la asignación de potenciales inequívoca hay disponibles variantes, p. ej., en azul y en rojo.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Bloques de distribución listos para conectar con conexión push-in