Bornes interrumpibles e interrumpibles por cuchilla

Interrupción segura

Interrupción segura

Localice fácilmente y con rapidez los fallos y realice trabajos de revisión libres de tensión.

Regresar a Conexión por tornillo

Categorías

Buscar en Bornes interrumpibles e interrumpibles por cuchilla

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los distintos campos de aplicación exigen bornes con distintos elementos de interrupción. Phoenix Contact le ofrece bornes interrumpibles e interrumpibles por cuchilla con una capacidad de corriente de hasta 31 A y una tensión nominal máxima de 1.000 V.

Sus ventajas

  • Cómoda separación de circuitos eléctricos mediante cuchilla de interrupción por palanca, clavija de interrupción o contacto giratorio
  • Cómoda medición de corriente gracias a la posibilidad de comprobación delante y detrás del punto de interrupción
  • Manejo seguro ya que las palancas de desconexión se bloquean en las posiciones finales
  • Identificación unívoca del punto de interrupción por marca de color
  • Equipamiento individual con elementos de interrupción, cabezas portafusibles, conectores de componentes y conexiones de paso

Bornes interrumpibles por cuchilla

Bornes interrumpibles por cuchilla  

Bornes interrumpibles por cuchilla

Las principales características de los bornes interrumpibles por cuchilla son su construcción compacta y su fácil manejo. La cuchilla se maneja con un destornillador estándar.

Los bloqueos opcionales de circuitos ofrecen seguridad. La comprobación se puede realizar en ambos lados del punto de interrupción.

Bornes de base de interrupción

Bornes de base de interrupción  

Bornes de base de interrupción

Los bornes de base de interrupción ofrecen una zona de interrupción universal y uniforme. Aquí puede utilizar distintos enchufes para componentes, fusibles, clavijas de interrupción y conectores de paso.

Cabezas portafusibles

Cabezas portafusibles  

Cabezas portafusibles

Las cabezas portafusibles se adaptan a los bornes interrumpibles de 5,2 mm de paso. Utilícelas para la protección contra cortocircuito y sobrecarga.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380