Módulos de diodos

Módulos de diodos

Redundancia total

El desacoplamiento sencillo de las fuentes de alimentación conectadas en paralelo ofrece elevada disponibilidad.

Regresar a Módulos de redundancia

Categorías

  • Lista de productos QUINT DIODE
    QUINT DIODE

    Los módulos de diodos QUINT DIODE disponen de redundancia continua hasta el consumidor y aumentan la disponibilidad de instalaciones incluso con condiciones ambientales exigentes.

  • Lista de productos TRIO DIODE
    TRIO DIODE

    Los módulos de redundancia TRIO DIODE controlan de forma permanente la redundancia de la tensión de salida hasta el módulo de redundancia.

  • Lista de productos STEP / UNO DIODE
    STEP DIODE

    Los módulos delgados de diodos STEP DIODE desacoplan fuentes de alimentación conectadas en paralelo y garantizan una redundancia del 100 %.

Buscar en Módulos de diodos

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los módulos de diodos desacoplan fuentes de alimentación conectadas en paralelo. De esta forma, un cortocircuito ya no afecta
a la carga. Ya sea en la salida de una de las unidades de red o en la línea de alimentación de la unidad de red al diodo:
los módulos de diodos proporcionan seguridad de alimentación absoluta en la fuente de alimentación.

Sus ventajas

  • QUINT DIODE: redundancia continua mediante el cableado redundante hasta el consumidor con dos bornas de salida positivas
  • Diseño robusto: QUINT DIODE para zonas Ex y condiciones ambientales exigentes
  • Control del cableado: TRIO DIODE controla el cableado desde la fuente de alimentación hasta el diodo
  • TRIO DIODE con conexión push-in para una instalación rápida y sencilla
  • Ahorro de espacio sobre el carril DIN, ya que STEP DIODE solo mide 18 mm de ancho
  • Los módulos de diodos forman parte del sistema COMPLETE line

TRIO DIODE: módulos de redundancia para el desacoplamiento y la supervisión

TRIO DIODE para el desacoplamiento y la supervisión  

Desacoplamiento y supervisión con TRIO DIODE

Los módulos de redundancia TRIO DIODE controlan las tensiones de salida de las fuentes de alimentación, así como el cableado hasta el módulo de desacoplamiento.

Además, mediante el contacto de relé libre de potencial y el LED "Redundancy OK", informan sobre caídas de tensión.

 

TRIO DIODE: módulos de redundancia con conexión push-in

TRIO DIODE con conexión push-in  

Instalación sencilla y rápida gracias a la tecnología de conexión push-in

Gracias a la tecnología de conexión push-in, los diodos de la línea TRIO pueden instalarse rápida y fácilmente. Aumente la disponibilidad de sus plantas.

UNO, STEP y QUINT DIODE: módulos de redundancia para un fácil desacoplamiento

UNO. STEP y QUINT DIODE para desacoplar  

Módulos de diodos para tensiones nominales de 5 a 48 V DC

UNO DIODE, STEP DIODE y QUINT DIODE son adecuados para el desacoplamiento sencillo de fuentes de alimentación.

Un cortocircuito en el circuito de salida de las unidades de red o de las líneas de alimentación para el módulo de diodos deja de influir en la carga. La instalación sigue recibiendo alimentación de tensión de forma fiable.

QUINT DIODE: módulos de redundancia para condiciones ambientales exigentes

QUINT DIODE para condiciones ambientales exigentes  

Alta disponibilidad de la planta gracias al diseño robusto

Gracias a su robusto diseño, los diodos de la línea QUINT proporcionan una alta disponibilidad de la planta incluso en zonas Ex y condiciones ambientales exigentes. Utilice el módulo para la redundancia o para aumentar la potencia.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Fuentes de alimentación y SAI