nuevo
Integre sus conectores para datos de forma rentable en sus aplicaciones de bus de campo y de red.
En condiciones ambientales industriales se exigen requisitos elevados a los conectores para datos y a la tecnología de conexión. Nuestros productos le ofrecen componentes aptos para la industria para todos los buses de campo y redes habituales.
nuevo
Con los conectores podrá transmitir datos con seguridad y fiabilidad. Se aprovechará de las más innovadoras tecnologías de conexión y de diseños aptos para la industria. El programa de productos abarca conectores de montaje empotrado y conectores confeccionables en el campo así como sistemas de conectores especiales sin herramientas.
Elevada velocidad de transmisión, poca amortiguación, insensibles frente a interferencias electromagnéticas: los cables de fibra óptica son un medio de transmisión moderno para instalaciones industriales y aplicaciones de infraestructuras. No importa para qué tipo de fibra o interfaz: elija la tecnología de conexión adecuada de nuestra amplia gama.
Configure sus conectores junto con el cable preconfeccionado adecuado para su aplicación.
Cables y líneas
"$pageName" en