Técnica de medición, control y regulación para la automatización industrial

Para unos procesos bajo control

Automatismos industriales para una alta calidad de señales

Los productos MCR se encargan de una alta calidad de sus señales y garantizan el buen funcionamiento de sus bucles de regulación en la automatización de procesos industriales.

Regresar a Productos

Categorías

Buscar en Técnica de medición, control y regulación

Mostrar todos los productos de esta categoría

Separar, transformar y filtrar señales, monitorizar procesos y regularlos. Nuestros equipos de medición, control y regulación cubren todas las funciones de la transmisión de señales sin interferencias, desde el sensor hasta el nivel de control. ¡Utilice nuestras técnicas de control industrial y regule sus instalaciones fácilmente!

Sus ventajas con nuestra instrumentación industrial

  • Transmisión sin interferencias de señales analógicas, así como medición de temperatura en el campo mediante amplificadores de separación polivalentes y equipos de campo de 2 hilos
  • Visualizar, supervisar y controlar señales analógicas y de temperatura con indicaciones de procesos multifuncionales con nuestros equipos de medición
  • Desde el control de procesos simples, hasta aplicaciones completas de técnica de regulación. Gracias a la técnica de control industrial modular en software y hardware
  • Datos de energía y parámetros de proceso siempre a la vista, con equipos de medición y productos para la monitorización y supervisión
  • Instrumentación industrial para transformar corrientes con cualquier forma de curva, con más de 3000 transformadores de corriente y convertidores de corriente
  • Equipos de medición con protección de interfaces de señales sensibles contra sobretensiones, con descargadores potentes y de rápida reacción

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380