Cajas para carril

Cajas para carril

Cajas para carril DIN para su armario de control

Nuestros sistemas de cajas para carril DIN para armarios de control ofrecen soluciones precisas para sus requisitos.

Regresar a Cajas para electrónica

Categorías

Buscar en Cajas para carril DIN

Mostrar todos los productos de esta categoría

Total flexibilidad tanto en la forma, como en el color y la función. Las cajas para carril DIN de Phoenix Contact son el embalaje ideal para su electrónica. Nuestras cajas de carril DIN protegen las placas de circuito impreso incorporadas, pueden montarse fácilmente sobre carriles y ofrecen interfaces integradas de forma óptima para la transmisión de señales, datos y potencia.

Sus ventajas con las cajas para carril DIN de Phoenix Contact:

  • Amplio programa de cajas estándar para el montaje sobre carril DIN
  • Montaje fácil y con ahorro de tiempo de la caja de carril DIN
  • Cajas para carril DIN con tecnología de conexión universal o integrada de forma fija
  • Múltiples variantes de cajas de carril DIN con impresión y mecanizado del surtido específicos para el cliente

Cajas de carril DIN modulares BC

Cajas modulares BC  

Cajas de carril DIN modulares BC

Las cajas de carril DIN modulares de la serie BC apuestan por aplicaciones orientadas al futuro en la automatización de edificios. Estas cajas para carril DIN destacan por un diseño moderno, conexiones para la placa de circuito impreso versátiles y un eficiente conector de bus para carril.

  • Amplias dimensiones de las cajas de carril DIN
  • Cajas para carril optimizadas para distribuidores de instalación mediante diseño según DIN 43880
  • Contacto de equipo a equipo a través de los conectores de bus de muchos polos en el carril

Cajas de carril DIN modulares para aplicaciones Raspberry Pi

Cajas modulares para aplicaciones Raspberry Pi  

Cajas de carril DIN modulares para aplicaciones Raspberry Pi

Las cajas para carril DIN modulares de la serie RPI-BC se han diseñado especialmente para la integración del miniordenador Raspberry Pi. Las cajas que se han diseñado según DIN 43880, son apilables y pueden fijarse sobre carril o directamente en la pared. Las interfaces opcionales de este tipo de caja de carril DIN permiten una sencilla ampliación de funciones del ordenador Single Board integrado.

  • Ampliaciones de funciones individuales de las cajas de carril DIN mediante interfaces opcionales y otros accesorios.
  • Montaje rápido y sin herramientas de estas cajas de carril DIN mediante un fácil enclavamiento de los elementos de caja.
  • Conector de bus para carril de 16 polos para la comunicación de módulos en serie y paralela.

Cajas para carril DIN modulares de la serie ME

Cajas modulares de la serie ME  

Cajas para carril DIN modulares de la serie ME

Con las cajas para carril DIN de la serie ME, las placas de circuito impreso equipadas se convierten en módulos electrónicos fáciles de montar. La tecnología de conexión variable, los conectores de bus y la modularidad de las cajas de carril DIN ofrecen una estructura del equipo orientada a la aplicación.

  • Gran gama de conectividad de estas cajas de carril DIN, para la transmisión de señales, datos y potencia.
  • La estructura de la caja para carril DIN es fácil de montar.
  • Conectores para carriles DIN o conectores transversales integrados en la caja de forma fija para la comunicación de módulo a módulo.

Cajas para carril DIN modulares de la serie ME-MAX

Cajas modulares de la serie ME-MAX  

Cajas para carril DIN modulares de la serie ME-MAX

Cajas para carril DIN modulares, funcionales y orientadas al diseño ME-MAX para la electrónica industrial moderna. La tecnología de conexión variable de estas cajas de carril DIN, sus conectores de bus y su modularidad ofrecen un diseño del equipo a medida de las aplicaciones.

  • Superficies útiles de las cajas de carril DIN que son óptimas para el equipamiento de placas de circuito impreso, la operación y la visualización.
  • Cajas para carril DIN con tecnologías de conexión a medida para la transmisión de señales, datos y potencia.
  • Contacto de equipo a equipo a través de los conectores de bus en el carril DIN.

Cajas para carril DIN multifuncionales de la serie ME-IO

Cajas multifuncionales de la serie ME-IO  

Cajas para carril DIN multifuncionales de la serie ME-IO

El sistema de cajas de carril DIN ME-IO es especialmente adecuado para aplicaciones en las que se dispone de un espacio de montaje reducido. La tecnología de conexión push-in frontal y la construcción compacta de estas cajas para carril DIN permiten diseñar equipos individuales con hasta 54 polos.

  • Ancho de construcción mínimo de solo 18,8 mm.
  • Cajas para carril DIN con tecnología de conexión push-in con sistema Lock and Release, para una fácil instalación y un fácil desmontaje de los conectores de conexión.
  • En estas cajas de carril DIN, los conectores puenteados como conexión TWIN sustituyen las punteras TWIN.
  • Se pueden realizar combinaciones versátiles de tapas de caja y de conectores en la parte frontal de las cajas para carril DIN.

Cajas de carril DIN multifuncionales de la serie ME-PLC

Cajas multifuncionales de la serie ME-PLC  

Cajas de carril DIN multifuncionales de la serie ME-PLC

Las cajas para carril DIN de la serie ME-PLC son ideales para aplicaciones que requieren un gran espacio de instalación y una tecnología de conexión frontal. Este sistema de cajas para carril DIN ofrece una gran superficie de equipamiento para las placas de circuito impreso y conectores de bus para carril eficientes. ¡Así garantizamos la máxima diversidad de aplicaciones!

  • Amplias dimensiones de las cajas para carril DIN.
  • Conectores de bus para carril DIN, para disposiciones individuales de la placa de circuito impreso.
  • Estas cajas para carril DIN cuentan con la tecnología de conexión a placa de circuito impreso con sistema Lock and Release y ofrecen una fácil instalación, así como un fácil desmontaje de los conectores de conexión.
  • Con estas cajas para carril DIN se puede usar una tecnología de conexión enchufable o soldada fija.

Cajas de carril DIN de perfil extruido de la serie UM-BASIC

Cajas de perfil extruido de la serie UM-BASIC  

Cajas de carril DIN de perfil extruido de la serie UM-BASIC

Las cajas de carril DIN de perfil extruido UM-BASIC combinan tiempos breves de montaje y un grado elevado de libertad al seleccionar la tecnología de conexión. La construcción baja de estas cajas para carril DIN apoya la estructura de módulos electrónicos planos y su montaje en carriles normalizados o directamente en la pared.

  • Se puede acceder con libertad total a los conectores de conexión para el cableado al tiempo que la electrónica queda protegida frente al contacto con el posicionamiento flexible de las cubiertas.
  • Menos necesidad de cableado y rápido montaje de las cajas de carril DIN con el contacto de bus opcional.
  • Conexión de puesta a tierra variable de la caja de carril DIN mediante contactos PE que pueden montarse a ambos lados.
  • Uso óptimo incluso en caso de empleo de componentes de gran volumen.

Cajas para carril DIN de perfil extruido de la serie UM-PRO

Cajas de perfil extruido de la serie UM-PRO  

Cajas para carril DIN de perfil extruido de la serie UM-PRO

La electrónica industrial moderna cada vez es más compacta, descentralizada y cercana a los procesos. Las cajas para carril DIN empotradas de montaje flexible como la caja de perfil extruido de la serie UM-PRO convencen por características que ahorran tiempo, espacio y se pueden usar también a temperaturas elevadas. Así pues:

  • La poliamida permite el uso de las cajas de carril DIN hasta 100 °C y con ello también la posibilidad de homologación UL.
  • Se puede acceder con libertad total a los conectores de conexión para el cableado al tiempo que la electrónica queda protegida frente al contacto con el posicionamiento flexible de las cubiertas de las cajas para carril DIN.
  • Empleo óptimo incluso en caso de empleo de componentes de gran volumen.

Cajas de carril DIN de perfil extruido de la serie UM-ALU

Cajas de perfil extruido de la serie UM-ALU  

Cajas de carril DIN de perfil extruido de la serie UM-ALU

El sistema de cajas para carril DIN UM-ALU está fabricado completamente en aluminio, ofrece una elevada compatibilidad electromagnética (CEM) y garantiza la plena flexibilidad en el equipamiento. Por este motivo, las cajas de carril DIN son especialmente adecuadas para entornos industriales con un elevado potencial de interferencias electromagnéticas.

  • Altas propiedades de apantallamiento.
  • Cajas para carril DIN con buenas propiedades térmicas.
  • Elevada flexibilidad gracias a diferentes tamaños de perfiles y cubiertas de las cajas de carril DIN.

Cajas para carril DIN básicas de la serie EH

Cajas básicas de la serie EH  

Cajas para carril DIN básicas de la serie EH

Con las cajas de carril DIN básicas de la serie EH pueden diseñarse fácilmente aplicaciones para equipos universales. Siete anchos de construcción, dos profundidades de construcción y tres variantes de tapa ofrecen más de 100 posibilidades de combinación.

  • Montaje sobre carril o mural para fijar convenientemente los equipos según la aplicación.
  • Diferentes variantes de tapa de las cajas para carril DIN.
  • Ranura de ventilación integrada en la caja de carril DIN.
  • Posicionamiento flexible de placas de circuito impreso en las tres dimensiones.

  •  

Kits para nuevos desarrollos de cajas de carril DIN

Kits para nuevos desarrollos  

Kits para nuevos desarrollos de cajas de carril DIN

Con los kits para nuevos desarrollos realizará de forma rápida prototipos y equipos de preserie. Los kits para las diferentes líneas de cajas para carril DIN permiten realizar diseños de sistemas electrónicos y soluciones de conexión individuales.

  • Encuentre soluciones propias rápidamente y fácilmente mediante los kits para nuevos desarrollos predefinidos.
  • Soluciones de caja para carril DIN completas con tecnología de conexión integrada.
  • Placas de trama perforada adecuadas para el equipamiento manual.
  • Conectores de bus para el diseño de sistemas para equipos completos.

Modulare Gehäuse ICS

Modulare Elektronikgehäuse der Serie ICS für variable Anschlusstechnik  

Modulare Elektronikgehäuse der Serie ICS für variable Anschlusstechnik

So vielfältig wie die Anforderungen an zukunftsorientierte Geräte der industriellen Automatisierung sind die Lösungen durch die modularen Elektronikgehäuse ICS. Profitieren Sie von einem Gehäusesystem mit abgestuften Baugrößen, variabler Anschlusstechnik wie RJ45, D-SUB, USB und Antennenanschlüsse sowie optionalen Tragschienen-Busverbindern. Die Serie wird stetig durch zusätzliche Baubreiten und Zubehör erweitert.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio

Descargas