Cables de carga DC

Cables de carga DC

Potentes

Conectores de carga para vehículos para la conexión a postes de carga rápida.

Regresar a Sistemas enchufables de carga

Categorías

  • Lista de productos Cables de carga DC
    Cables de carga DC

    Conectores de carga para vehículos DC según el tipo 1, el tipo 2 y el estándar GB/T de Phoenix Contact para la conexión a columnas de carga rápida

Buscar en Cables de carga DC

Mostrar todos los productos de esta categoría

La carga con corriente continua resulta óptima para paradas de carga cortas en trayectos largos. Con los cables de carga DC estandarizados para el tipo 1, el tipo 2 y el estándar GB/T de Phoenix Contact podrá cargar su vehículo eléctrico en un tiempo mínimo. Los sensores integrados permiten un control de la temperatura preciso y, con ello, garantizan un proceso de carga seguro.

Sus ventajas

  • Gama de productos completa para CCS tipo 1, CCS tipo 2 y GB/T
  • Transmisión de potencia eficiente y estabilidad a largo plazo gracias a los contactos de potencia y de señal plateados
  • Sistema de sensores integrado para supervisar la temperatura en los contactos de potencia
  • Manejo confortable gracias a la empuñadura ergonómica y a los componentes de agarre adicionales de goma
  • Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 y ISO 9001

Carga rápida con corriente continua según modo 4

Modo de carga 4  

Modo de carga 4

En la carga rápida DC normalmente se transfieren potencias de carga elevadas. Los procesos de carga terminan en un tiempo mínimo. Los cables de carga DC según el modo de carga 4 constan de un conector de carga para vehículos y un extremo de cable libre. Estos se conectan directamente a postes de carga en los que hay un transformador AC/DC.

Cables de carga DC para Norteamérica

Conectores de carga para vehículos CCS de tipo 1 para el mercado norteamericano  

Cable de carga DC refrigerado CCS de tipo 1

Los cables de carga CCS de tipo 1 se han diseñado para la carga DC rápida según SAE J1772 e IEC 62196-3 para el mercado norteamericano. Tanto el conector de carga para vehículos como el cable AWG cuentan con la certificación UL.

El bloqueo por palanca integrado evita, de manera segura, que el conector de carga para vehículos pueda extraerse durante el proceso de carga.

  • Sin refrigeración
    • 80 A / 1000 V DC (AWG)
    • 170 A / 1000 V DC (AWG)
    • 200 A / 1000 V DC (AWG)
  • Con refrigeración. High Power Charging:
    • 400 A / 1000 V DC (métrico)
    • 500 A / 1000 V DC (métrico)

Cables de carga DC para Europa

Conectores de carga para vehículos CCS de tipo 2 para el mercado europeo  

Cable de carga DC refrigerado CCS de tipo 2

En 2013, la Comisión Europea marcó un importante hito para la tecnología de carga rápida en Europa: el tipo 2 se estableció como estándar en Europa.

Los cables de carga DC CSS de tipo 2 se bloquean electromecánicamente durante el proceso de carga mediante un actuador de enclavamiento integrado en la entrada del vehículo. Los cables de carga están certificados según
IEC 62196-3 y VDE.

  • Sin refrigeración:
    • 80 A / 1000 V DC (métrico)
    • 150 A / 1000 V DC (métrico)
    • 200 A / 1000 V DC (métrico)
  • Con refrigeración. High Power Charging:
    • 400 A / 1000 V DC (métrico)
    • 500 A / 1000 V DC (métrico)

Cables de carga DC para China

Conectores de carga para vehículos para la carga DC según el estándar GB/T para el mercado chino  

Cable de carga DC según el estándar GB/T

Para la carga rápida en la infraestructura de carga china se utilizan cables de carga DC según GB/T 20234.3-2015.

El conector de carga para vehículos dispone de un exclusivo bloqueo desarrollado por Phoenix Contact. Este bloqueo, controlado por el poste de carga, evita el accionamiento por palanca del conector de carga para vehículos durante el proceso de carga. De este modo es imposible extraer el conector de carga para vehículos durante el proceso de carga.

  • Sin refrigeración:
    • 80 A / 1000 V DC (métrico)
    • 125 A / 1000 V DC (métrico)
    • 180 A / 1000 V DC (métrico)
    • 250 A / 1000 V DC (métrico)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380