Cables de carga DC

Carga rápida con los conectores de carga para vehículos DC de Phoenix Contact según el tipo 1, el tipo 2 y el estándar GB/T

Potentes

Conectores de carga para vehículos para la conexión a postes de carga rápida.

Regresar a Sistemas de carga enchufables

Categorías

  • Lista de productos Cables de carga DC
    Cables de carga DC

    Conectores de carga para vehículos DC según el tipo 1, el tipo 2 y el estándar GB/T de Phoenix Contact para la conexión a columnas de carga rápida

Buscar en Cables de carga DC

Mostrar todos los productos de esta categoría

La carga con corriente continua es ideal cuando se realizan pausas cortas en viajes largos. Esto es posible gracias a los sistemas de carga para los tres estándares: tipo 1, tipo 2 y GB/T. El Combined Charging System (CCS) ofrece la máxima flexibilidad: los vehículos equipados con este sistema de carga pueden cargarse con AC y DC.

Sus ventajas

  • Amplio programa de productos compuesto por CCS tipo 1, CCS tipo 2 y GB/T
  • Carga segura mediante mecanismos de bloqueo
  • Monitorización de la temperatura gracias a sensores integrados en todos los conectores de carga para vehículos DC
  • Bloqueo de palanca resistente a las heladas

Conector de carga para vehículos DC con extremo del cable abierto según el modo 4

En la carga rápida DC normalmente se transfieren potencias de carga elevadas. Con hasta 250 A DC los procesos de carga finalizan en el menor tiempo posible. El cable del conector de carga para vehículos está conectado directamente al poste de carga en el que se hallan los transformadores AC/DC. Debido a los elevados requisitos de seguridad, una conexión enchufable solo se ha previsto en el lado del vehículo.

Conectores de carga para vehículos CCS tipo 1 para la carga DC en América del Norte

Conectores de carga para vehículos CCS tipo 1 para el mercado norteamericano  

Conectores de carga para vehículos CCS tipo 1

Con el sistema de carga DC CCS tipo 1 según SAE J1772 e IEC 62196-3 se realiza la carga rápida de corriente continua en los EE.UU. El bloqueo de palanca es secundado con un bloqueo adicional del actuador. Con la entrada de vehículo CCS se pueden realizar cargas AC y DC.  

Conectores de carga para vehículos CCS tipo 2 para la carga DC en Europa

Conectores de carga para vehículos CCS tipo 2 para el mercado europeo  

Conectores de carga para vehículos CCS tipo 2

El estándar que la Comisión Europea ha establecido para Europa es el tipo 2. Con esta geometría de conectores además de la carga AC también se puede realizar la carga rápida DC con ayuda del CCS. El cable de carga dispone de secciones transversales de cable más grandes para potencias de carga hasta 200 A / 1000 V DC. Con el bloqueo electromecánico del actuador se impide que el conector se retire de forma prematura durante el proceso de carga.

Conectores de carga para vehículos GB/T para la carga DC en China

Conectores de carga para vehículos DC para cargar según el estándar GB/T en el mercado chino  

Conectores de carga para vehículos DC según GB/T

El estándar GB/T permite una geometría de conectores para la carga rápida de corriente continua en postes de carga rápida chinos. Para los elevados requisitos de seguridad planteados por la carga DC, Phoenix Contact ha desarrollado un mecanismo único de bloqueo que está integrado en el conector de carga del vehículo.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380