Convertidores DC/DC

Convertidores DC/DC

Tensión continua regulada

Evite fallos en el consumidor: los convertidores DC/DC proporcionan una tensión continua regulada.

Regresar a Fuentes de alimentación y SAI industriales

Categorías

  • Lista de productos UNO POWER
    UNO POWER

    Los transformadores DC/DC UNO POWER alimentan el armario de control directamente desde la instalación fotovoltaica.

  • Lista de productos accesorios
    Accesorios

    El módulo de alimentación AC alimenta el transformador DC/DC MINI con tensión rectificada y filtrada.

  • Lista de productos TRIO POWER
    Convertidores DC/DC TRIO POWER con 1500 V

    El convertidor DC/DC de la línea TRIO con 1500 V es perfecto para aplicaciones en los ámbitos de la energía fotovoltaica y la tecnología de accionamiento.

Buscar en Convertidores DC/DC

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los convertidores DC/DC proporcionan una tensión continua regulada. Mediante su empleo podrá evitar fallos en su aplicación. Refrescará las tensiones de manera que, en el caso de longitudes de cable grandes, la carga también se siga alimentando con una tensión continua regulada. Con los convertidores DC/DC podrá modificar el nivel de tensión o proporcionar sistemas de alimentación independientes para el diseño gracias al aislamiento galvánico.

Sus ventajas

  • Lado de salida de máxima potencia: fácil ampliación de la instalación, arranque fiable de cargas difíciles y activación de interruptores automáticos (SFB Technology)
  • La señalización más amplia: el control funcional preventivo notifica estados de funcionamiento críticos antes de que se produzcan fallos
  • Libre elección entre conexión push-in y conexión por tornillo
  • La homologación Ex e IECEx permite el uso en zonas con peligro de explosión
  • Los convertidores DC/DC QUINT forman parte del sistema COMPLETE line

Convertidores DC/DC QUINT con la máxima funcionalidad

Convertidores DC/DC QUINT con tecnología de conexión push-in o por tornillo  

Convertidores DC/DC QUINT con tecnología de conexión push-in o por tornillo

Los convertidores DC/DC QUINT ofrecen la máxima funcionalidad y tecnologías líderes para garantizar la seguridad y fiabilidad. Con la SFB Technology, el boost estático (125 %) y el control funcional preventivo ofrecen la máxima disponibilidad de la planta.

Por primera vez, también se beneficiará en los convertidores DC/DC del boost dinámico (200 % durante 5 s), la elección entre la tecnología de conexión push-in o por tornillo y la homologación IECEx. Permite además el empleo en zonas Ex. Asimismo, puede adaptar de forma individual los umbrales de señalización y las curvas características.

Niveles de tensión de los convertidores DC/DC QUINT

Niveles de tensión de los convertidores DC/DC QUINT  

Los niveles de tensión de los convertidores DC/DC QUINT

Los convertidores DC/DC QUINT son aptos para potencias y corrientes de hasta 20 A. El amplio rango de tensión de entrada cubre todas las tensiones de entrada y salida en las clases de potencia hasta 480 W. Convierten las tensiones de entrada nominales de 12 V DC, 24 V DC o 48 V DC en tensiones de salida de 5 a 56 V DC.

Además, los convertidores DC/DC QUINT con amplio rango de entrada resultan, por ejemplo, ideales para aplicaciones ferroviarias o para la generación de energía. Logran tensiones de entrada de 42 a 96 V DC o de 67 a 154 V DC.

Convertidores DC/DC QUINT con pintura de protección

Convertidores DC/DC QUINT con pintura de protección  

Convertidores DC/DC QUINT con pintura de protección

Los convertidores DC/DC QUINT con pintura de protección tienen una capacidad de carga extrema y son aptos para entornos exigentes. La pintura de protección de los convertidores DC/DC protege frente al polvo, los gases corrosivos y humedades relativas de hasta el 100 %, así como frente a fallos debidos a corrientes de fuga relacionadas con la corrosión y la migración electroquímica.

Convertidores DC/DC TRIO con 1500 V

Convertidores DC/DC TRIO para la fuente de alimentación descentralizada  

Convertidores DC/DC TRIO para la fuente de alimentación descentralizada

El convertidor DC/DC de la línea TRIO con 1500 V alimenta su instalación directamente desde el campo y ofrece una fuente de alimentación fiable, incluso sin red central. Es perfecto para aplicaciones en el ámbito de la energía fotovoltaica y la tecnología de accionamiento.

En las instalaciones fotovoltaicas, también se puede arrancar el inversor central con el convertidor DC/DC TRIO incluso sin el suministro de la red.

En el ámbito de la tecnología de accionamiento, el equipo también genera energía directamente en la máquina de 24 V para alimentar al sistema de control de la instalación. 

Convertidores DC/DC UNO para aplicaciones fotovoltaicas

Alimentación directa desde módulos fotovoltaicos  

Convertidores DC/DC UNO para la alimentación directa de la Combiner Box desde el módulo fotovoltaico

Con el convertidor DC/DC de la línea UNO POWER podrá alimentar su armario de control directamente desde la instalación fotovoltaica. Mediante la conexión directa a tensiones de string de hasta 1000 V DC, la Combiner Box se alimenta p. ej. directamente desde el módulo fotovoltaico. De este modo, ahorrará costes de instalación adicionales y aumentará la eficiencia del sistema.

Conversión de tensiones con MINI POWER

MINI POWER para tensiones de 10 a 75 V DC  

Los niveles de tensión de los convertidores DC/DC MINI

Para potencias pequeñas se recomiendan los convertidores DC/DC de la línea MINI POWER. Los convertidores de tensión están disponibles para tensiones de entrada de entre 10 y 75 V DC. Estos proporcionan corrientes de entre 0,7 y 2 A. Un LED y una salida conmutada activa supervisan la tensión de salida. Los convertidores DC/DC MINI resultan especialmente adecuados para la técnica de medición, control y regulación.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Fuentes de alimentación y transformadores DC/DC para el armario de control