Volver a la vista general

Mantenimiento remoto con el enrutador FL MGUARD

El amplio concepto de teleservicio y mantenimiento remoto de Phoenix Contact es la forma de lograr una automatización económica. En el ámbito del mantenimiento a distancia, vaya sobre seguro: por ejemplo, con el desbloqueo del túnel VPN mediante un interruptor de llave. Los enrutadores FL MGUARD le permiten proteger parte de su red de instalaciones, celdas de producción al completo o componentes de automatización individuales.

El concepto inteligente

Establecimiento de redes de una instalación de automatización mediante Internet y protección mediante enrutador de seguridad

Mantenimiento remoto seguro: con el FL MGUARD

Además de la disponibilidad de redes abiertas desde cualquier lugar, el concepto de mantenimiento a distancia seguro de Phoenix Contact ofrece otras ventajas:

  • menores costes de desplazamiento y tiempos de parada
  • posibles servicios, por ejemplo con un portal de servicio técnico
  • mayor fidelización del cliente gracias a la alta calidad del servicio
  • reducción de los gastos en garantías
  • reducción del número de dispositivos ya que el mantenimiento remoto, el enrutamiento y el cortafuegos se hallan en el mismo dispositivo
  • protección de la red del usuario contra intrusiones
  • sin problemas de seguridad en caso de robo de equipamiento
  • gasto administrativo uniforme, aunque aumente la cantidad de máquinas
  • desbloqueo del mantenimiento remoto a través del usuario
  • integración sencilla de máquinas en la red del cliente
  • solución rápida para conflictos de dirección IP
  • protección de máquinas contra la red del usuario y viceversa
  • no se precisa ninguna adaptación de máquinas o instalaciones ni software

 

Solución óptima para la protección descentralizada

Enrutador con cortafuegos integrado  

Enrutador de seguridad con cortafuegos instalado para el carril simétrico

Los módulos FL MGUARD son componentes de red y reúnen las funciones del enrutador, el cortafuegos y el dispositivo VPN. El objetivo es una máxima seguridad y disponibilidad de la instalación.

  • Máximo nivel de seguridad con el protocolo IPsec en la capa 3
  • Hasta 10 túneles VPN paralelos (opcionalmente hasta 250)
  • Caudal de datos VPN elevado de hasta 70 MBit/s
  • De acuerdo con certificados actuales como x509.v3
  • Conexión para el pulsador de desbloqueo VPN y LED de estado VPN
  • Se utiliza solo a partir de conexiones de la red del usuario salientes del User Datagram Protocol (UDP)
  • Cortafuegos Stateful Inspection para un filtrado dinámico

Volver a la vista general
Más información sobre los modos de funcionamiento mGuard

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380