Bornas y conectores para la placa de circuito impreso a medida de los requerimientos del cliente

Configurador para conexiones para la placa de circuito impreso

Configure online sus variantes de conexión electrónica

La forma más rápida de conseguir una solución personalizada.

Además de nuestro amplio programa estándar le ofrecemos una elevada variedad de adaptaciones específicas para el cliente. Desde la variante de color estándar pasando por impresiones y codificaciones hasta desarrollos completamente nuevos, prácticamente todo es posible.

Sus ventajas

  • Soluciones a medida para sus conexiones de placa de circuito impreso
  • Gama de productos estándar ampliada para lograr una mayor flexibilidad
  • Gran fidelidad de suministro gracias a los modernos procesos de producción, centros de producción en todo el mundo y mantenimiento de almacén local
  • Configurador con incontables posibilidades de combinación, además disponibilidad inmediata de más de 6000 variantes de artículo de 150 líneas de productos

Configurador para bornas, conectores y carcasas de base para placa de circuito impreso

Configuración online intuitiva: nuestro moderno configurador online le apoya en el camino hacia su solución personalizada. Gracias a los sencillos menús de filtro, las figuras de producto en 2D y 3D así como las interfaces de mando intuitivas, podrá configurar el producto que desea en muy pocos clicks.

Variantes de color

Variantes de color para bornes y conectores para placa de circuito impreso  

Variantes de color

Phoenix Contact ofrece bornas, conectores y carcasas de base para placa de circuito impreso en las siguientes variantes de color con condiciones estándar:

  • verde (similar a RAL 6021)
  • negro (similar a RAL 9005), gris claro (similar a RAL 7035)
  • gris (similar a RAL 7042) – solo para conectores
  • azul (similar a RAL 5015) – solo para bornas para placa de circuito impreso
  • Otros colores bajo consulta
     

Serigrafía

Serigrafía personalizada de bornes y conectores para placa de circuito impreso  

Serigrafía personalizada

Para la identificación personalizada de los componentes de conexión, Phoenix Contact ofrece bornas, conectores y carcasas de base para placa de circuito impreso con serigrafía. Las carcasas de artículos negras se imprimen en blanco, todo el resto de colores en negro.

  • Serigrafía personalizada de cada polo (dos caracteres alfanuméricos o un carácter especial)
  • Proceso de serigrafía estandarizado
  • Alturas de letra fijas por cada línea de productos
  • Distintos sentidos de serigrafía
  • Serigrafías complejas bajo demanda

Codificación

Conectores y regletas de base codificados para mayor seguridad  

Codificación para seguridad adicional

Para evitar errores al conectar, Phoenix Contact ofrece conectores y carcasas de base codificados. La codificación se realiza mediante la inserción de un perfil codificador, una ficha de codificación o un pin codificador o bien mediante la eliminación de un saliente de codificación.

  • Codificación personalizada de cada polo
  • Distintas soluciones de codificación para todas las líneas de artículos
  • En carcasas de base verticales también son posibles codificaciones para la placa de circuito impreso

Desarrollos nuevos específicos para el cliente

Desarrollos nuevos específicos para el cliente  

Desarrollos nuevos específicos para el cliente

¿Su empresa presenta requisitos especiales y precisa un nuevo desarrollo adaptado a sus necesidades? Durante su realización, le asesoramos con nuestros conocimientos técnicos de desarrollo, producción y garantía de calidad. Le proporcionamos todos los servicios necesarios para su nuevo producto.

  • Tecnología de conexión en el diseño que desee
  • Desarrollo, cualificación y certificación de un solo proveedor
  • Ingeniería simultánea del artículo y la producción
  • Suministro rápido de prototipos
  • Asistencia completa desde el arranque hasta la puesta fuera de servicio

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380