La práctica bobina Rogowski del sistema de medición RCP-4000A-UIRO se instala con facilidad en barras colectoras y conductores redondos sin tener que desmontar componentes de la instalación. Se pueden medir corrientes alternas de hasta 4000 A con solo un tipo de bobina. El transductor de medición intercalado por atrás se puede configurar como entrada y como salida de señales. Por lo tanto, los rangos de medición de corriente se pueden adaptar de manera que la señal de salida pueda representar la extensión completa de la señal.
Registro centralizado de datos de energía con el juego PACT RCP-4000A-1A y un dispositivo de medición de energía EMpro
El transductor de medición del juego PACT RCP-4000A-1A transforma la señal de salida de la bobina en una corriente secundaria típica para su procesamiento posterior, como en un transformador de corriente estándar.
Para su uso universal, los rangos de medición de corriente se pueden ajustar a través de conmutadores DIP. Con los dispositivos de medición de energía EMpro intercalados por atrás, se pueden registrar valores característicos directamente en el armario de conmutación, además de visualizarlos y transmitirlos a su sistema de control.
"$pageName" en