Volver a la vista general

Convertidores de corriente hasta 600 A: –detalle de sus ventajas–

Medición de valores efectivos reales sin pérdidas con el sensor Hall

Registro del valor efectivo real (TRMS) mediante sensor Hall  

Registro del valor efectivo real (TRMS) mediante sensor Hall

Los convertidores de corriente AC/DC universales registran el valor efectivo real mediante el sensor Hall con lo que son independientes del factor de forma. En este caso, no debe interrumpirse el conductor a medir, sino que simplemente se coloca a través del aparato. Esto ofrece muchas ventajas:

  • Sustitución de mediciones de corriente mediante shunt costosas y plagadas de pérdidas
  • En caso de que el aislamiento sea suficiente, no es necesario separar de forma segura el circuito de medición y el sistema electrónico utilizado.
  • No hay puntos de contacto adicionales que puedan atraer resistencias de contacto.
  • Transmisión precisa de la corriente, ya que se evita la intervención directa en el circuito de medición.

Instalación rápida y flexible

Convertidores de corriente MCR-SL-CUC …  

Convertidor de corriente MCR-SL-CUC…: se instala rápidamente con conectores enchufables COMBICON

Los convertidores de corriente hasta 600 A AC/DC de Phoenix Contact puede fijarlos directamente en el carril simétrico o bien atornillarlos en una placa de montaje.

Con los conectores enchufables COMBICON podrá conectar los aparatos fácil y rápidamente. Además, sus dimensiones compactas permiten el montaje en cajas de distribución planas, lo que los hace ideales para aplicaciones descentralizadas.

Protección eficaz

Convertidores de corriente MCR-SL-CUC …  

MCR-SL-CUC… ofrecen una elevada seguridad de servicio.

Uno de los requisitos para resultados de medición precisos son procesos sin interferencias. Los convertidores de corriente hasta 600 A AC/DC disponen de una separación de 3 vías segura. En este caso, la entrada, la salida y la alimentación están galvánicamente separadas entre sí. Esto aumenta la seguridad del servicio frente a fallos de la instalación.

Para diámetros del conductor hasta 32 mm

MCR-SL-CUC …  

Convertidores de corriente MCR-SL-CUC… para un diámetro del conductor hasta 32 mm

Con nuestros convertidores de corriente hasta 600 A AC/DC podrá encerrar y medir conductores en el lado de entrada con un diámetro de 32 mm.


Volver a la vista general
Más información

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380