Convertidores de corriente, AC/DC

Medición de corriente para todas las formas de la curva

Medición de corriente para todas las formas de la curva

Mida corrientes continuas y alternas independientemente de la forma de la curva.

Regresar a Tecnología de medición de corriente y tensión

Categorías

Buscar en Convertidores de corriente, AC/DC

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los convertidores de corriente MCR le ofrecen dos familias de productos para la medición de corriente universal: elija entre aparatos de ajuste variable para la ilustración precisa de rangos de medición pequeños hasta 55 A o aparatos compactos en rangos de medición escalonados para la medición de corrientes elevadas hasta 600 A.

Sus ventajas

  • Adecuado para cualquier forma de la curva mediante medición del valor efectivo real (TRMS)
  • Medición de corriente sin pérdidas y sin shunt: con el sensor Hall
  • Ilustración óptima del rango de medición hasta 55 A, gracias a límites superiores e inferiores programables con software
  • Protección de valores límite para cuando se sobrepasa o no se alcanza el valor umbral hasta 55 A –mediante salida de relé o de transistor–
  • Medición de corriente descentralizada hasta 600 A con aparatos especialmente compactos y de montaje variable
  • Protección eficaz frente a fallos gracias a la separación de 3 vías galvánica

Adaptación de señales flexible: convertidores de corriente hasta 55 A AC/DC

Convertidores de corriente MCR-S-...…-DCI-  

Convertidores de corriente MCR-S-...…-DCI-

Los convertidores de corriente programables se adaptan a sus requisitos con precisión. Junto a las señales de entrada normalizadas de 1 y 5 A, ajuste el rango de medición sin escalones mediante software: el rango a medir se ilustra mediante toda la anchura interior de la señal de salida. Esto significa una resolución muy exacta de los valores de medición.

La rápida configuración básica se realiza a través del conmutador DIP en la carcasa. Con el software puede ajustar funciones adicionales útiles del aparato. Además, suministramos los aparatos preconfigurados. Elija entre dos variantes: hasta 11 A AC/DC o hasta 55 A AC/DC.

Para corrientes elevadas: convertidores de corriente hasta 600 A AC/DC

Convertidores de corriente MCR-SL-CUC-…  

Convertidores de corriente MCR-SL-CUC-…

Para la medición de corrientes elevadas con cualquier forma de la curva hasta 600 A AC/DC, los convertidores de corriente universales son la solución ideal. El espectro de productos ofrece distintos aparatos en los rangos de medición escalonados con salida de corriente o tensión.

El cableado se realiza con los conectores enchufables COMBICON. El diámetro de los conductores aislados puede ser de hasta 32 mm.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio


Medidores de energía EMpro

El camino más rápido hasta la medición de la energía.