Engarzadores automáticos

Engarzadores automáticos

Universalista compacto

Mantenga la flexibilidad: los terminales de cable, las punteras de enchufe plano o las punteras de conductores podrá engastarlos en el mínimo tiempo posible.

Regresar a Máquinas automáticas

Categorías

Buscar en Engarzadores automáticos

Mostrar todos los productos de esta categoría

Racionalice sus procesos de trabajo con los engarzadores automáticos de Phoenix Contact. Desde la puntera hasta el conector coaxial: gracias a su elevada fuerza de presión, el equipo resulta adecuado para engastar distintos tipos y tamaños de cables.

Sus ventajas

  • Manejo intuitivo mediante pantalla y teclas numéricas
  • Puesta en servicio sencilla mediante Plug & Play
  • Total flexibilidad gracias a las matrices intercambiables
  • Fácil activación del proceso de engaste mediante interruptor de accionamiento por pedal

Engarzador automático universal para distintos tipos de contactos

Engarzador automático CF 500  

Engarzador automático CF 500

Disminuya sus costes mediante automatización. Con los engarzadores automáticos compactos y portátiles CF 500 dispondrá de flexibilidad y rapidez. Mediante distintos insertos de matriz intercambiables, esta máquina automática se convierte en universal.

El proceso de engarce se inicia mediante un interruptor de pie. De este modo, las dos manos quedan libres para equipar los cables con los correspondientes contactos.

  • Cambio rápido de piezas de engaste
  • Uso móvil mediante asa de transporte
  • Modo operativo de dos fases adicional para un procesamiento sencillo y fiable de contactos engastados

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380