Con el accesorio adecuado podrá reducir los tiempos de instalación y aumentar la duración de su aplicación.
Desde la herramienta para conexión rápida pasando por distintos tipos de cables hasta el distribuidor de conexión RS-485: aquí encontrará el accesorio adecuado para cada aplicación.
Gasto mínimo: el cable Profibus puede confeccionarlo con la herramienta de pelado rápido PSM-STRIP-FC/PROFIB. Con una sola herramienta realizará dos pasos de trabajo:
¿Está buscando una alternativa para la confección in situ de conectores RJ45? Los Mini patchpanel son una cómoda solución.
Según la variante elegida, el cableado de campo que sale del armario de control puede conducirlo sencillamente a bornes de conexión por tornillo, resorte o LSA. La conexión subsiguiente a equipos terminales se realiza con cables patch RJ45 preconfeccionados.
Las diferencias de potencial siempre son un problema para la transmisión de datos sin interferencias en entornos industriales. Utilice el FL ISOLATOR para la separación galvánica en redes Ethernet basadas en cobre.
Con la separación de alta calidad hasta 4 kV protegerá sus aparatos Ethernet e interfaces. De este modo, aumentará claramente la inmunidad a interferencias.
Opcionalmente, el FL ISOLATOR también está disponible con técnica de conexión M12 y carcasa para montaje mural.
"$pageName" en