Sistemas de control

Sistemas de control

Innovación para el mañana

PLC para cualquier aplicación: abierta, microsistemas de control o para determinadas industrias

Regresar a Técnica de medición, control y regulación

Categorías

  • PLC clásico
    PLC clásico

    PLC en todas las clases de potencia, PLC por software y software de programación de PLC

  • PLC para la infraestructura de edificios
    PLC para la infraestructura de edificios

    Con el sistema de control Inline ILC 2050 BI podrá automatizar diferentes sistemas en la infraestructura de edificios, centros de datos e inmuebles repartidos.

  • PLCnext Control
    PLCnext Control

    PLC abiertos con PLCnext Technology para la programación de lenguajes de alto nivel, software de programación de PLC y apps en la PLCnext Store.

  • Sistema de relés lógicos programable
    Sistema de relés lógicos programable

    Lleve a cabo tareas de automatización más pequeñas con el sistema de relés lógicos programable de Phoenix Contact.

Buscar en Sistemas de control

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con la amplia gama de PLC de Phoenix Contact ofrecemos soluciones innovadoras para la automatización. Entre ellas se encuentran los PLCnext Controls, que ofrecen una mayor libertad, los PLC para infraestructura de edificios o los PLC por software. Además, se incluyen microsistemas de control para aplicaciones sencillas y hasta vías de lacado de gran complejidad en la industria automovilística.

Sus ventajas

  • Digitalice sus instalaciones con tecnologías innovadoras para poner la primera piedra de IIoT e Industrie 4.0
  • Ya sea como sistema de relés lógicos programable o como PLC con el máximo rendimiento, la amplia gama de PLC le ofrece soluciones creativas para sus tareas de automatización
  • Automatización fiable y rentable, incluso en caso de condiciones extremas gracias a los PLC robustos y de alta calidad

PLCnext Control para programación en lenguaje de alto nivel

PLCnext Controls AXC F 2152 y RFC 4072S  

Los PLCnext Control le ofrecen un nuevo grado de libertad.

Los PLCnext Control son los primeros PLC de la plataforma de automatización abierta PLCnext Technology. La nueva tecnología permite programar de forma clásica según IEC 61131 o con lenguajes de alto nivel como C/C++, C# o Matlab® Simulink®. Además, puede elegir libremente su software de programación preferido como Visual Studio, Eclipse y Matlab® Simulink®.
Conéctese directamente a Proficloud e integre individualmente software de código abierto (Open Source Software) y otras tecnologías futuras.

PLC con programación IEC 61131

Estación Axioline, Inline, RFC  

Sistemas de PLC para PROFINET y Modbus/TCP

Elija entre una amplia gama de PLC de Phoenix Contact. Emplee un PLC por software para hacer de su PC industrial un potente PLC o realice las tareas de automatización más exigentes con un PLC de alto rendimiento. Para instalaciones pequeñas y medianas están además disponibles PLC que se pueden combinar de forma ideal con el sistema de E/S adecuado.

PLC para la automatización de edificios

SPS ILC 2050 BI

PLC con Niagara Framework basado en Java

Automatice diferentes sistemas en la infraestructura de edificios, centros de datos e inmuebles repartidos con el sistema de control ILC 2050 BI.

Para ello, el PLC es compatible con todos los protocolos de comunicación importantes en el área de automatización de la infraestructura de edificios. El Niagara 4 Framework, desarrollado especialmente para el Internet de las cosas, permite al usuario una ingeniería con optimización del tiempo. El framework basado en Java ofrece además opciones flexibles para la planificación, la ingeniería y la visualización. También resulta muy sencilla la ampliación de la red Niagara con funciones autoprogramadas.

Sistema de relés lógicos programable

Microsistema de control PLC logic  

Microsistemas de control para la automatización de aplicaciones sencillas

El sistema resulta adecuado para realizar pequeñas tareas de automatización y por primera vez reúne el nivel de la lógica, interfaz y conexión en campo en una solución. El sistema de relés lógicos combina las ventajas de los relés enchufables con funciones lógicas y un software intuitivo. Además, combina los puntos fuertes de la tecnología de relés consolidada con funciones lógicas y un software intuitivo.

La aplicación PLC logic y las tecnologías como push-in y Bluetooth facilitan la integración, el control y el manejo.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380