Marco de montaje para conectores

Marco de montaje para conectores

Directamente sobre el carril

Con los marcos de montaje para conectores dispondrá los insertos de contactos preconfeccionados de forma segura en el carril.

Regresar a Material de instalación y montaje

Categorías

Buscar en Marco de montaje para conectores

Mostrar todos los productos de esta categoría

Con los marcos de montaje para conectores podrá realizar una conexión con ahorro de espacio directamente sobre el carril en el armario de control. Tanto si inserta los cables lateralmente o desde abajo en el armario de control: las carcasas empotradas y aéreas convencionales se pueden sustituir por simples marcos de montaje.

Sus ventajas

  • Conexión directa al carril que ahorra planos de distribución
  • Elevada estabilidad gracias a plástico industrial o fundición de aluminio a presión robustos
  • Fácil montaje de insertos de contactos HEAVYCON preconfeccionados mediante un marco base abierto
  • Cómoda guía de cables mediante el elemento de soporte
  • Uso versátil – compatible con carcasas HEAVYCON

Montaje fácil, rápido y seguro

Múltiples posibilidades de montaje  

Múltiples posibilidades de montaje

En las construcciones de maquinaria e instalaciones resulta cada vez más importante unir las líneas de datos, de señales o de potencia con el armario de control ahorrando tiempo y costes.

La solución: sistemas probados y preconfeccionados, que se montan directamente sobre los carriles simétricos. De este modo, se permite el ahorro de planos de distribución completos.

Los marcos de montaje para conectores HC-CIF de Phoenix Contact incorporan tanto los insertos de contactos preconfeccionados como las carcasas aéreas HEAVYCON. La carcasa de fundición inyectada de aluminio es especialmente robusta y permite un contacto PE en avance.

Los marcos de montaje para conectores se distinguen por las siguientes características:

  • son apropiados para insertos de contactos preconfeccionados HEAVYCON
  • carcasa de fundición inyectada de aluminio para contacto PE en avance
  • función del canal de cable mediante los marcos base en forma de U
  • función de codificación estándar
  • compatibles con carcasas HEAVYCON estándar
  • con bloqueo por brida HEAVYCON probado

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380