nuevo
Integre el módulo SAI en su aplicación y manténgase informado en todo momento sobre el estado de su solución SAI.
Infórmese acerca del estado de funcionamiento de su aplicación e integre su módulo SAI en su aplicación. Supervise y configure su sistema SAI con el software de configuración y gestión UPS-CONF. A través de la interfaz a las redes industriales que se van a establecer, podrá integrar el SAI QUINT DC de forma sencilla en la red existente.
Supervise y configure su sistema SAI con el software de configuración y gestión UPS-CONF. Puede descargar el software de forma gratuita.
Con el SAI QUINT DC para la integración en redes industriales consolidadas estará listo para Industrie 4.0.
Las interfaces integradas permiten supervisar, parametrizar o apagar la instalación llevándola a un estado seguro, en cualquier momento e independientemente de la ubicación:
Para el control funcional se utilizan LEDs y contactos de relé libres de potencial. Mediante los contactos cableados, el SAI QUINT proporciona la siguiente información:
El SAI QUINT DC supervisa el acumulador de energía:
Se detecta automáticamente el tipo de batería conectado. La característica de carga adaptada de forma óptima maximiza la vida útil de la batería. Además, la adaptación de la corriente de carga aporta una recarga y una disponibilidad lo más rápidas posible del acumulador de energía.
Ofrecemos los bloques de función adecuados para los siguientes entornos de ingeniería:
Los bloques de función individuales para el sistema de control se pueden crear solos con nuestras descripciones de equipos. La biblioteca está disponible gratuitamente en la página web de Phoenix Contact en "Descargas" en los artículos QUINT-UPS/...
Configure productos y soluciones para su aplicación individual.
Fuentes de alimentación y SAI
"$pageName" en