Sistemas de control de carga

Línea de productos Sistemas de control de carga y componentes de monitorización para la infraestructura de carga E-Mobility

Repostar corriente de forma segura y flexible

Con los sistemas de control de carga E-Mobility puede hacer funcionar todos los postes de carga. Privados, semipúblicos y públicos.

Regresar a Técnica de carga para la electromovilidad

Categorías

Buscar en Sistemas de control de carga

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los componentes de control y monitorización de Phoenix Contact permiten la construcción de postes de carga AC y DC y de sistemas de conformidad con las normas y estándares actuales. Gracias a la amplia gama de productos se pueden realizar diferentes conceptos de infraestructuras en el campo de aplicación privado, semipúblico y público con los requisitos específicos.

Sus ventajas

  • Productos conformes a las normas para la instalación de postes de carga
  • Infraestructuras de carga inteligentes mediante protocolos de comunicación estandarizados
  • Módulos de sistemas adaptados a sus necesidades
  • Elevada flexibilidad gracias a una gran cantidad de posibilidades de configuración

Sistemas de control de carga para la electromovilidad

Sistemas de control de carga para cada aplicación: EVCC Basic, Advanced  

EV Charge Control Basic, Advanced

Los sistemas de control de carga de Phoenix Contact monitorizan y controlan la carga de vehículos eléctricos de conformidad con las normas y estándares internacionales vigentes IEC, GB y SAE. Para todas las aplicaciones de electromovilidad, se pone a disposición la solución de control adecuada.

Módulos RCM para el control de corrientes residuales

Módulos para el control de corrientes diferenciales para uno o dos puntos de carga  

Módulo de uno y dos canales para el control de corrientes diferenciales

Los módulos de corriente residual diferencial de la serie EV-RCM detectan corrientes residuales AC y DC de conformidad con la norma IEC 62752. En combinación con los equipos existentes de corrientes residuales, los módulos aumentan el nivel de protección tal y como lo estipula la norma durante la carga de vehículos eléctricos.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

Servicio


EV Charge Control

Cargue vehículos eléctricos según la norma y de manera fiable.


Poste de carga AC

Diseño de un poste de carga AC sencillo con control de carga.