PLC clásico

PLC clásico

Más funciones, más opciones

PLC funcionales ampliables: la solución de control flexible para cada tipo de instalación.

Regresar a PLC y sistemas de E/S

Categorías

Buscar en PLC clásico

Mostrar todos los productos de esta categoría

¿Desea programar según IEC61131-3? Phoenix Contact ofrece PLC en todas las clases de potencia para satisfacer sus requisitos. Emplee nuestros PLC, p. ej. en la fabricación de maquinaria e instalaciones, para energías renovables o en aplicaciones del automóvil. Utilice nuestros sistemas de PLC con las E/S adecuadas o elija un sistema de control de alta potencia para lograr el máximo rendimiento.

Sus ventajas

  • Comunicativos gracias al servidor web integrado de libre programación así como una gran diversidad de interfaces y protocolos
  • Duraderos gracias a sólidas carcasas y al sistema electrónico resistente a CEM
  • Alta flexibilidad y posibilidad de ampliación con las numerosas E/S a la medida del PLC
  • El servicio y la asistencia en todo el mundo y los tiempos de reacción breves aumentan la disponibilidad de la planta

PLC rápidos y robustos con el sistema de E/S adecuado

Axiocontrol con módulos de E/S y de seguridad  

PLC Axiocontrol con módulos de E/S y de seguridad Axioline F locales

Los PLC de la serie Axiocontrol (AXC) están adaptados de forma consecuente para el máximo rendimiento, un manejo sencillo y el uso en entornos industriales hostiles. La base para esto es una carcasa especialmente robusta y excelentes características CEM. Además, ofrecen más seguridad gracias a un sistema de alimentación ininterrumpida integrado.

En interacción con el sistema de E/S Axioline F de Phoenix Contact, los Axiocontrols ofrecen la máxima velocidad gracias a la conexión de bus directa.

Prácticamente todos los PLC de la serie Axiocontrol también están disponibles con rango de temperatura ampliado para temperaturas extremas.

PLC y sistema de E/S para una automatización rentable y flexible

Estación Inline (ILC y E/S)  

PLC Inline con bornas de E/S locales

Los controladores Inline (ILC) son el estándar probado en la gama de PLC de Phoenix Contact. Los PLC son compatibles con todas las vías de comunicación habituales como Ethernet y radiotelefonía móvil. Además, pueden ampliarse fácilmente con múltiples módulos de E/S Inline y ofrecen la mejor comunicación con el servidor web de libre programación integrado. 

El sistema PLC se puede integrar fácilmente en las redes PROFINET existentes mediante la funcionalidad PROFINET-Device.

PLC redundante y seguro con el máximo rendimiento

PLC de alto rendimiento RFC 460R y RFC 480S  

PLC con el máximo rendimiento para redundancia y seguridad

Los potentes PLC de la línea RFC (Remote Field Controller) disponen de una pantalla de diagnóstico en la que se pueden consultar de forma cómoda los mensajes de estado del sistema de control y de bus de campo. Con el potente procesador podrá procesar amplias tareas de automatización con la máxima velocidad.

Asegure el funcionamiento continuo de su automatización con los PLC redundantes PROFINET. Los PLC de alto rendimiento crean automáticamente un sistema redundante gracias a la AutoSync Technology.

Con la variante de seguridad podrá integrar funciones de seguridad hasta SIL 3 en instalaciones existentes. Utilizando PROFIsafe reducirá el tiempo requerido para el cableado y la instalación.

PLC por software

PLC por software PC Worx RT Basic y PC Worx SRT  

PLC por software para PC industriales

El PLC por software de Phoenix Contact es una alternativa rentable a los PLC clásicos. De forma adaptada a su exigencia de rendimiento, un PC industrial o incluso un PC Windows usual se convierte en unidad de control, mando o visualización de su instalación.

Según su exigencia de rendimiento, elija entre PC WORX SRT con tiempos de reacción estadísticamente garantizados para tareas de pequeño o medio alcance.

Para la automatización compleja, que requiere tiempo real auténtico, seleccione PC WORX RT BASIC. El sistema funciona de forma especialmente estable, porque además del sistema operativo Windows se instala una ampliación en tiempo real. Así se garantiza la integridad y el comportamiento determinista del sistema de control.

Software de programación de PLC

Software de programación de PLC PC Worx, PC Worx Express, Safetyprog y PC Worx Target for Simulink  

Software de programación de PLC según IEC 61131 con integración de seguridad y Simulink para diversas aplicaciones

Desde tareas claras con PLC básicos hasta la compleja automatización de instalaciones con PLC de alta potencia: aquí encontrará el software de programación de PLC adecuado para su aplicación.

Programe su PLC con el software PC Worx según IEC 61131, la configuración de bus de campo y el diagnóstico de la instalación. Para un acceso rápido a la automatización con PLC básico ofrecemos además el software gratuito PC Worx Express.

Haga de su PLC un PLC de seguridad con SafetyProg o integre las funcionalidades de Matlab Simulink con PC Worx Target for Simulink.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio


PLCnext Technology: abierta y segura para el futuro

Cumplimiento de los requisitos del mundo IoT con la PLCnext Technology


PLCnext Control

Unboxing del primer PLC sobre la base de la plataforma abierta.