Tecnología de carga para electromovilidad

Tecnología de carga para electromovilidad

A la vanguardia de la electromovilidad

Con la tecnología de carga de Phoenix Contact se sientan bases en la electromovilidad.

Regresar a Productos

Categorías

  • Sistemas enchufables de carga
    Conectores

    Cables de carga AC, cables de carga DC y tomas de carga de infraestructuras con sus correspondientes tapas abatibles y soportes.

  • Sistemas de control de carga
    Sistemas de control de carga

    Sistemas de control de carga para carga privada, comercial y pública, así como módulos de monitorización de corriente diferencial.

  • Software para la gestión de carga
    Software para la gestión de carga

    EV Charging Suite aúna, en un solo software, todas las funciones para una gestión inteligente de la carga y optimiza así el funcionamiento de sus postes de carga.

  • Juegos de tecnología de carga
    Juegos de tecnología de carga

    Conjunto con todos los componentes básicos necesarios para construir puntos de carga privados o comerciales.

Buscar en Tecnología de carga para electromovilidad

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los sistemas enchufables de carga y los sistemas de control de carga de Phoenix Contact pueden utilizarse para todas las situaciones cotidianas: tanto para la carga DC rápida como para la carga AC convencional. Con el software adecuado gestionará y supervisará su infraestructura de carga.

Sus ventajas

  • Gran diversidad de aplicaciones gracias a la amplia gama de productos para estándares de carga en todo el mundo
  • Cumplimiento de todo tipo de requisitos en el ámbito privado, comercial y público gracias a sistemas de control de carga configurables de forma flexible
  • Optimización y control de parques de carga completos mediante un software inteligente
  • Desarrollado y producido según el estándar automovilístico IATF 16949 e ISO 9001

Descubra nuestra amplia gama

Le ofrecemos una amplia gama para todo el proceso de carga. Solo tiene que hacer clic en los hotspots para más información.

 
Mapa interactivo de electromovilidad

Cargadores de coches eléctricos enchufables

Sistemas enchufables de carga fiables para todas las aplicaciones en cualquier parte del mundo  

Cargadores de coches eléctricos enchufables para todas las aplicaciones en cualquier parte del mundo

Tanto si se trata de la carga en la red de corriente alterna como la carga rápida con corriente continua; Phoenix Contact ofrece cargadores de coches eléctricos enchufables en todo el mundo para el tipo 1, tipo 2 y el estándar GB/T. Los cables de carga AC y DC y las tomas de carga de infraestructuras AC para nuestros puntos de carga de coches eléctricos son seguros, fiables y de fácil manejo para el usuario.

  • Cargadores de coches eléctricos con líneas de carga DC para CCS de tipo 1, CCS de tipo 2 y el estándar GB/T.
  • Enchufes para coches con líneas de carga AC para el tipo 1, el tipo 2 y el estándar GB/T.
  • Puntos de recarga de coches eléctricos con tomas de carga de infraestructuras AC para el tipo 2 y el estándar GB/T.
  • Nuestras estaciones de recarga para vehículos cuentan con accesorios para sistemas enchufables, como tapas protectoras, soportes o adaptadores de prueba.

Sistemas de control de carga de coches eléctricos

Sistemas de control de carga de uso flexible  

Sistemas de control de carga de uso flexible

Los sistemas de control de carga de Phoenix Contact monitorizan y controlan la carga de vehículos eléctricos de conformidad con los estándares internacionales vigentes IEC, GB/T y SAE. Estos sistemas de control están disponibles para todas nuestras estaciones de recarga para vehículos. Se dispone de la solución de control adecuada para todas las aplicaciones de electromovilidad - para cargadores de coches eléctricos con funcionamiento autónomo y puntos de recarga de coches eléctricos interconectados.

  • Aplicación en puntos de carga de coches eléctricos privados y profesionales.
  • Sistemas de control de carga AC de enchufes para coches que podrán utilizarse en Europa, China y América del Norte.
  • Módulos de control de corrientes diferenciales para la detección de corrientes residuales AC y DC en las estaciones de recarga para vehículos.

Software para gestionar e instalar puntos de recarga de coches eléctricos

Software para una gestión inteligente de parques de carga  

Software para una gestión inteligente de parques de carga

Le ofrecemos software con el que podrá instalar puntos de recarga de coches eléctricos. Este software también le permite automatizar y controlar puntos de carga de coches eléctricos individuales y hasta un parque de carga completo. Entre las funciones de nuestro software para estaciones de recarga de vehículos cabe destacar:

  • Guía de usuario gráfica intuitiva
  • Gestión de usuarios y puntos de carga
  • Autorización de usuarios, por ejemplo. a través de RFID
  • Gestión de la carga
  • Conexión a sistemas de liquidación
  • Conexión a sistemas de gestión de edificios y energía

Juegos de tecnología de carga de electromovilidad

Juego de tecnología de carga  

Autocreación de postes de carga con los juegos de tecnología de carga de electromovilidad

Con los juegos de tecnología de carga AC para electromovilidad, pueden construirse puntos de carga de coches eléctricos fácilmente y sin ayuda externa. Los juegos incluyen un conjunto de todos los componentes básicos necesarios para construir puntos de recarga de coches eléctricos privados o comerciales. Gracias a los esquemas de cableado probados se suprime el gasto de desarrollo adicional para las estaciones de recarga de vehículos.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380