Sistemas enchufables de carga para la electromovilidad

Sistemas enchufables de carga para la electromovilidad

A la vanguardia de la electromovilidad

Participe activamente en la transformación de los sistemas modernos de transporte.

Regresar a Conectores industriales

Categorías

  • Cables de carga DC
    Cables de carga DC

    Conectores de carga para vehículos para la carga rápida con corriente continua según el tipo 1, el tipo 2 y el estándar GB/T.

  • Tomas de carga de infraestructuras AC
    Tomas de carga de infraestructuras AC

    Tomas de carga de infraestructuras con tapa abatible y marco empotrado para una construcción individual de su infraestructura de carga.

Buscar en Sistemas enchufables de carga para la electromovilidad

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los sistemas enchufables de carga de Phoenix Contact sientan bases en el suministro de energía de vehículos accionados eléctricamente. Ya sea una carga en una red de corriente alterna o una carga rápida con corriente continua, los sistemas enchufables de carga AC y DC de Phoenix Contact son seguros, fiables y de fácil manejo para el usuario.

Sus ventajas

  • Aplicación segura mediante la tecnología de carga conforme a la normativa para el tipo 1, tipo 2 y GB/T
  • Superficie plateada de los contactos de potencia y de aviso
  • Producción según ISO/TS 16949
  • Diseño uniforme de todos los conectores de carga para vehículos y para infraestructuras de Phoenix Contact
  • Espacio de construcción uniforme y con ahorro de espacio de todas las tomas de carga de infraestructuras Phoenix Contact
  • Carga segura mediante el control de temperatura y mecanismos de bloqueo innovadores

Sistemas enchufables de carga para todas las aplicaciones en cualquier parte del mundo

Vista general de todos los sistemas enchufables de carga  

Vista general de todos los sistemas enchufables de carga

Tanto si se trata de la carga en la red de corriente alterna como la carga rápida con corriente continua: Phoenix Contact ofrece sistemas enchufables de carga adecuados en todo el mundo.

  • CCS tipo 1 para América del Norte
  • CCS tipo 2 para Europa
  • GB/T para China

Tomas de carga de infraestructuras AC

Toma de carga de infraestructuras con actuador, tapa protectora y marco empotrado  

Toma de carga de infraestructuras de tipo 2 con tapa protectora

En Phoenix Contact encontrará tomas de carga de infraestructuras según el estándar de tipo 2 y GB/T para la carga monofásica y trifásica (el estándar de tipo 1 no prevé tomas de carga de infraestructuras). Las tomas de carga de infraestructuras se pueden usar en cajas de pared o en postes de carga. Otros accesorios, como tapas protectoras y marcos empotrados, completan la gama.

  • Tipo 2 hasta 32 A / 480 V AC
  • GB/T hasta 32 A / 440 V AC
  • Montaje en la pared delantera y en la trasera
  • Sistema de drenaje

Cables de carga AC

Conectores de carga para vehículos AC y conectores de carga de infraestructuras según el tipo 1, tipo 2 y el estándar GB/T  

Conectores de carga para vehículos AC y conectores de carga de infraestructuras según el tipo 1, tipo 2 y el estándar GB/T

Ya sean cables AC con conector de carga para vehículos y extremo de cable libre para la instalación en un poste de carga o cables de carga móviles con conector de carga para vehículos y conector de carga de infraestructuras para el maletero: incluso para la carga convencional con corriente alterna, Phoenix Contact ofrece todas las interfaces para todas las normas específicas de cada país:

  • Tipo 1 hasta 32 A / 250 V AC (métrico, AWG)
  • Tipo 2 hasta 32 A / 480 V AC (métrico)
  • GB/T hasta 32 A / 440 V AC (métrico)

Cables de carga DC

Conectores de carga para vehículos DC tipo 1, tipo 2 y estándar GB/T  

Conectores de carga para vehículos DC tipo 1, tipo 2 y estándar GB/T

Phoenix Contact ofrece todos los conectores de carga para vehículos que cumplen la norma para una carga rápida en todo el mundo con hasta 250 A de corriente continua. Los procesos de carga finalizan en un tiempo mínimo.
La tecnología de carga HPC (High Power Charging) con sistema de refrigeración integrado y hasta 500 A representa el siguiente nivel de ampliación. Esta permite seguir minimizando los tiempos de carga.
Benefíciese de un completo programa de productos: desde el tipo 1 (EE. UU.) hasta el tipo 2 (Europa) y el estándar GB/T (China):

  • CCS tipo 1 hasta 125 A / 600 V DC (AWG)
  • CCS tipo 2 hasta 200 A / 1000 V DC (métrico)
  • GB/T hasta 250 A / 1000 V DC (métrico)

Accesorios para sistemas enchufables de carga

Tapas protectoras para tomas de carga de infraestructuras y soportes para conectores de carga para vehículos  

Tapas protectoras para tomas de carga de infraestructuras y soportes para conectores de carga para vehículos

Como complemento a los sistemas enchufables de carga, se dispone de distintos accesorios y materiales de repuesto. De esta forma, se prueba el proceso de carga o se complementan funciones útiles, p. ej. una protección ampliada frente a influencias medioambientales.

  • Soportes para conectores de carga para vehículos (posiciones de estacionamiento)
  • Tapas protectoras, juntas y marcos empotrados para tomas de carga de infraestructuras
  • Actuadores de enclavamiento

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio


Combind Charging System tipo 2 para Europa

Carga en la red de corriente alterna o carga rápida con corriente continua.


Sistema enchufable de carga AC con estándar GB/T para China

Carga en la red de corriente alterna o carga rápida con corriente continua.