Software de gestión de carga para la electromovilidad

Software de gestión de parques de carga

Gestión inteligente de postes de carga

Con EV Charging Suite optimizará el funcionamiento de sus postes de carga.

EV Charging Suite es nuestra solución de software ampliable para la gestión de la carga. Optimiza el funcionamiento de sus postes de carga, garantiza su disponibilidad y permite una ampliación flexible. Constituye la interfaz entre el conductor del vehículo, el proveedor de facturación, la empresa explotadora de la red eléctrica y el operador del parque de carga.

Sus ventajas

  • La gestión de carga integrada evita que se produzcan costosos fallos y garantiza la disponibilidad
  • Fácil puesta en servicio, configuración y supervisión mediante el navegador web
  • Manejo táctil intuitivo para el conductor del vehículo eléctrico en el terminal
  • Orientado al futuro y flexible gracias a las licencias ampliables y a la posibilidad de añadir puntos de carga nuevos de forma sencilla
  • Poco esfuerzo de instalación y configuración con los PC industriales preinstalados

Motivos convincentes para la gestión de carga

Aparcamiento de empleados con posibilidades de carga  

Ejemplo de aplicación: aparcamiento de empleados con posibilidades de carga

Con el creciente número de vehículos eléctricos en nuestras carreteras, aumenta la necesidad de soluciones de carga. La tendencia es la de plazas de parques de carga más grandes con tiempos de carga más breves.

Los planificadores e instaladores de este tipo de parques de carga se enfrentan al reto de, con la conexión de red limitada in situ, lograr la potencia de carga óptima para cada punto de carga. Al mismo tiempo, debe garantizarse un funcionamiento seguro y de alta disponibilidad, teniendo en cuenta otros consumidores y productores.

Con EV Charging Suite cumplirá estos requisitos.

Distribución inteligente

Tres puntos de carga en los que se distribuye la potencia de conexión disponible  

Distribuye la potencia de conexión disponible según las normas ajustables

La gestión de carga integrada de EV Charging Suite distribuye la potencia de conexión disponible de forma óptima por todos los puntos de carga, según las normas ajustables. Esto evita que se active el fusible principal por sobrecarga y garantiza la disponibilidad de su parque de carga.

Además, se evitan los altos costes adicionales que pueden generarse si se supera la potencia máxima acordada por contrato.

Control cómodo

Puesto de control con monitores para controlar y supervisar un parque de carga  

Control y supervisión del parque de carga mediante navegador web

El parque de carga se pone en funcionamiento, se configura, controla y supervisa de forma sencilla utilizando un navegador web. Funciona de la manera habitual mediante un PC en su puesto de control, aunque también le permite el mantenimiento remoto con una tablet o un smartphone.

En la interfaz web, administrará los usuarios y los puntos de carga y autorizará los procesos de carga. Los numerosos datos de diagnóstico y estado de cada punto de carga se visualizarán de forma clara y se pueden exportar a otros programas para continuar procesándolos.

Los roles de usuario a medida para explotadores, técnicos de servicio y personal operario ofrecen los derechos adecuados para cada tarea.

Carga sencilla

El punto de carga se selecciona en el terminal  

En el terminal, el conductor del vehículo eléctrico elige el punto de carga deseado

La interfaz táctil guiará a los clientes de su parque de carga, es decir a los conductores del vehículo eléctrico, en el terminal central, desde la autorización hasta la conexión del proceso de carga.

La facturación se realiza de forma precisa y conforme al consumo mediante Open Charge Point Protocol (OCPP), a través del que se comunica el software con el proveedor de facturación.

Inversión pensando en el futuro

Estructura de los nuevos postes de carga AC  

Se pueden añadir al software nuevos puntos de carga de forma sencilla

Según el tamaño de su parque de carga, obtendrá licencias de software escalonadas para 10, 30 y 50 puntos de carga. Se pueden añadir nuevos puntos de carga fácilmente con la interfaz web sin necesidad de una configuración nueva de todo el parque de carga.

Si, en caso de grandes ampliaciones, su licencia deja de ser suficiente, puede solicitar una licencia de actualización económica para 30 o 50 puntos de carga. Así realizará una inversión pensando en el futuro y podrá ampliar de forma flexible sus posibilidades de carga.

Conexión inteligente

Sistema de gestión de edificios y de energía Emalytics  

Con un sistema de gestión de la energía se pueden optimizar los flujos energéticos entre los productores y los consumidores

De manera opcional, EV Charging Suite se puede conectar a un sistema de gestión de edificios y de energía como Emalytics. Mediante la integración de datos en tiempo real se puede optimizar la coordinación de todos los productores y consumidores.

Así, puede cargar vehículos eléctricos, por ejemplo de forma respetuosa con el medio ambiente con energías renovables y garantizar, al mismo tiempo, que se siga reservando energía suficiente para los demás consumidores del edificio.

Comenzar de inmediato

PC industrial con pantalla táctil y EV Charging Suite instalado  

EV Charging Suite está disponible preinstalado en un PC industrial adecuado

Si lo desea, recibirá EV Charging Suite preinstalado en un PC industrial Valueline, que sirve, entre otras cosas, de terminal táctil central. Así reducirá las tareas de instalación y configuración.

La serie Valueline se ha diseñado para exteriores y se puede leer incluso en caso de una intensa radiación solar. La potencia de hardware se ha adaptado a los requisitos del sistema de EV Charging Suite.

¿Está interesado?

Estaremos encantados de asesorarle y de aclarar con usted los requisitos específicos de su proyecto.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio


Declaración de cliente sobre EV Charging Suite

GP Joule ha optado por Phoenix Contact como proveedor de sistemas de gestión de carga.