Gestión de postes de carga cómoda e inteligente: con CHARX manage (anteriormente EV Charging Suite) optimizará el funcionamiento de su infraestructura de carga. El paquete de software escalable crea la interfaz entre el conductor del coche eléctrico, el operador del parque de carga, el sistema de gestión de edificios y el proveedor de servicios backend.
Los aparcamientos se equipan cada vez con mayor frecuencia con postes de carga que deben gestionarse
Con el creciente número de vehículos eléctricos, aumenta la necesidad de soluciones de carga. Los aparcamientos y parkings se equipan cada vez con mayor frecuencia con postes de carga.
Los planificadores, instaladores y explotadores de este tipo de parques de carga se enfrentan al reto de, con la conexión de red limitada in situ, lograr la potencia de carga óptima para cada punto de carga. Al mismo tiempo, debe garantizarse la seguridad y la alta disponibilidad, teniendo en cuenta otros consumidores y productores.
Con CHARX manage, nuestra solución de software escalable, podrá cumplir este requisito. Gestione hasta 50 puntos de carga y optimice su funcionamiento.
Haga clic en las imágenes para obtener más información.
La gestión de cargas de alta eficiencia distribuye la potencia de conexión disponible de manera uniforme en hasta 50 puntos de carga AC y DC. Así se protege la conexión de red frente a sobrecarga y se evitan las cargas desequilibradas en la red de distribución.
En lugar de distribuir la potencia de carga por igual entre todos los puntos de carga, se puede aumentar o disminuir la prioridad de los usuarios individuales en cuatro niveles. Esto puede resultar aconsejable, por ejemplo, en caso de estacionamientos breves o de invitados VIP.
A través del Open Charge Point Protocol (OCPP) puede realizar la conexión a servicios basados en la nube. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, la autorización de usuarios y la transmisión de datos de carga para la facturación.
Si los postes de carga son parte de la infraestructura de los edificios, se recomienda su conexión a un sistema de gestión de edificios. Este asigna de forma dinámica al parque de carga la corriente de carga disponible en función de la necesidad de los demás consumidores.
El parque de carga se pone en funcionamiento, configura, controla y supervisa de forma sencilla utilizando un navegador web.
Con unos pocos clics, podrá administrar los usuarios y los puntos de carga, autorizará los procesos de carga y realizará muchas otras operaciones, ya sea de la forma clásica con un PC de escritorio o durante los desplazamientos con una tablet y a través de una conexión VPN segura.
La interfaz web intuitiva combina así todas las funciones para los operadores de las instalaciones, los técnicos de servicio y el personal de mando.
Haga clic en las imágenes para obtener más información.
En el panel se ofrece una visión general rápida. Muestra el estado de cada punto de carga y la energía cargada. Los procesos de carga se pueden iniciar o finalizar manualmente.
Los aparcamientos de carga particularmente grandes o las instalaciones distribuidas se pueden dividir en dos circuitos de carga. Los parámetros como la potencia de conexión o la limitación de carga desequilibrada se pueden configurar por separado en cada circuito de carga.
Puede añadir fácilmente nuevos puntos de carga introduciendo sus parámetros como, por ejemplo, la disposición de circuitos de carga, el tipo de control de carga, la dirección IP, el tipo de carga y los valores eléctricos. Así puede ampliar su parque de carga de forma flexible.
En un terminal, se guía a los conductores del vehículo eléctrico de forma intuitiva por la interfaz táctil
Si así se desea, la interfaz táctil guiará a los usuarios de sus postes de carga en un terminal central, desde el paso de autorización hasta la finalización del proceso de carga.
Durante el proceso de carga, CHARX manage registra todos los datos de transacciones y energía relevantes, los guarda en una base de datos SQL local y los transmite al proveedor backend mediante OCPP.
Si así lo solicita, también podemos proporcionar la interfaz táctil con su logotipo y los colores deseados para que disfrute de una marca y apariencia consistente en el parque de carga.
De manera opcional, CHARX manage se puede conectar a un sistema de gestión de edificios y de energía. Emalytics de Phoenix Contact es en este caso la solución óptima.
Al especificar dinámicamente la corriente de carga máxima e intercambiar otros datos en tiempo real, se puede optimizar la interacción entre el edificio y el parque de carga y evitar así los picos de carga de forma precisa.
De esta forma, se pueden cargar los coches eléctricos sin emisiones de CO2 con corriente fotovoltaica autogenerada. Al mismo tiempo, garantiza que haya suficiente energía de reserva en el edificio para el consumidor.
Haga clic en las imágenes para obtener más información.
Con Emalytics, su parque de carga se integrará a la perfección en la gestión de edificios. La innovadora interfaz REST permite lograr la máxima transparencia del estado y los parámetros de sus postes de carga, así como un control flexible.
La monitorización y el análisis de todos los datos de consumo y generación permiten facilitar y distribuir la energía de forma previsible y de acuerdo con las necesidades. Así garantiza el funcionamiento, minimiza las pérdidas y optimiza los costes.
Según el tamaño de su parque de carga, obtendrá licencias básicas escalonadas.
para 5 puntos de carga |
para 10 puntos de carga |
para 20 puntos de carga |
para 30 puntos de carga |
para 50 puntos de carga | |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | EV-CC-S-SUITE-CP5 | EV-CC-S-SUITE-CP10 | EV-CC-S-SUITE-CP20 | EV-CC-S-SUITE-CP30 | EV-CC-S-SUITE-CP50 |
Código de artículo | 1153509 | 1086929 | 1153508 | 1086921 | 1086920 |
Recibirá licencias de actualización económicas para posteriores ampliaciones.
de 5 a 10 puntos de carga | de 10 a 20 puntos de carga |
de 10 a 30 puntos de carga | de 20 a 30 puntos de carga | de 30 a 50 puntos de carga | |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | EV-CC-S-SUITEUPG5- 10 | EV-CC-S-SUITEUPG10- 20 | EV-CC-S-SUITEUPG10- 30 | EV-CC-S-SUITEUPG20- 30 | EV-CC-S-SUITEUPG30- 50 |
Código de artículo | 1153513 | 1153516 | 1086891 | 1153520 | 1086889 |
En función de la arquitectura del parque de carga, podrá elegir entre dos PC industriales adecuados con el hardware correspondiente. Para ello, solo necesitará unos minutos para instalar el software.
PC de panel |
Box PC | |
---|---|---|
Aplicación |
Parques de carga con autorización y manejo táctil en el terminal central |
Parques de carga sin autorización o con autorización descentralizada en cada punto de carga |
Tipo |
VL2 PPC12 1000 |
BL2 BPC 1000 |
Código de artículo | 2404777 | |
Clave de configuración recomendada |
D46/A20/I38/R26/M69/OS71/EF00/O00/S00 |
A21/I42/R26/M71/OS71/S00/EF00/EF00 |
En función del tipo de carga y del alcance de funciones necesario, le ofrecemos el sistema de control de carga compatible. Lo conectará a través de Ethernet al PC industrial.
CHARX control |
CHARX control |
CHARX control | |
---|---|---|---|
Alcance de las funciones |
Carga AC, registro de datos de energía |
Carga AC, registro de datos de energía, autentificación RFID, supervisión de corriente de fuga |
Carga DC a través de CCS y CHAdeMO, carga AC, registro de datos de energía, autentificación RFID |
Tipo |
EM-CP-PP-ETH | EV-CC-AC1-M3-CBCRCM-ETH |
EV-PLCC-AC1-DC1 |
Código de artículo | 2902802 | 1018701 | 1624130 |
Aproveche nuestra amplia gama para crear sus postes de carga potentes o parques de carga completos. Además de los productos presentados, le ofrecemos también:
Breve presentación por parte del director de producto Pascal Stegemann
"$pageName" en