/mxes/web/main/products/list_pages/Loop-powered_temperature_transducers_P-14-15-07-05/c110b139-a8cc-4109-b46f-36e1c321a0d7
/mxes/web/main/products/subcategory_pages/Charging_controllers_for_electromobility_P-29-04/334e536b-4f9c-4160-8fc1-275e7ada0692
Sistemas de control de carga para la electromovilidad
Repostaje de electricidad de forma segura y flexible: con nuestros sistemas de control de carga CHARX control gestionará cualquier poste de carga, desde una caja mural AC en la cochera hasta los postes de carga HPC instalados en la autopista. Los equipos supervisan y controlan el proceso de carga de vehículos eléctricos según las normas y los estándares internacionales vigentes, como IEC, GB/T y SAE. Gracias a la amplia gama de productos pueden realizarse diferentes conceptos de infraestructuras con sus requisitos específicos.
Sus ventajas
- Productos de conformidad con la normativa para la instalación de sus postes de carga
- Alta flexibilidad gracias a una gran cantidad de posibilidades de configuración
- Realización sencilla de infraestructuras de carga inteligentes gracias a la gestión de cargas integrada
- Fácil integración en sistemas de gestión mediante interfaces de comunicación estandarizadas
Nuevos productos
nuevo
Sistemas de control de carga AC con gestión de carga – Carga inteligente y protección frente a sobrecarga
Más información
Descubra CHARX control – E-Mobility empowered by Phoenix Contact
Sistema de control de carga DC CHARX control professional
Sistema de control de libre programación para la carga modo 4 rápida con corriente continua (DC) según CCS o CHAdeMO, incl. Ethernet, radiotelefonía móvil, OCPP, registro de datos de energía, autenticación RFID, bus CAN, etc.
más
Sistemas de control de carga AC CHARX control
Sistemas de control configurables para la carga modo 3 con corriente alterna (AC), de manera opcional con Ethernet, radiotelefonía móvil, OCPP, registro de datos de energía, autenticación RFID, supervisión de corriente de fuga, distribución de carga, etc.
más
Supervisión de corriente de fuga CHARX control rcm
Módulos RCM de uno y dos canales para la supervisión de puntos de carga AC y la detección de corrientes de fuga AC y DC, incluida la supervisión de estado y el reinicio automático para aumentar la disponibilidad y reducir las intervenciones de mantenimiento.
más
/mxes/web/main/products/subcategory_pages/Charging_controllers_for_electromobility_P-29-04/334e536b-4f9c-4160-8fc1-275e7ada0692
/mxes/web/main/products/subcategory_pages/Charging_controllers_for_electromobility_P-29-04/334e536b-4f9c-4160-8fc1-275e7ada0692
Servicio
Sistemas de control de carga CHARX control
Repostaje de corriente seguro flexible y rápido
Visión general de los productos Gestión de cargas
Breve presentación por parte del director de producto Pascal Stegemann
Diseño de un poste de carga AC sencillo
Desde la instalación hasta el poste de carga listo para usar.
/mxes/web/main/products/subcategory_pages/Charging_controllers_for_electromobility_P-29-04/334e536b-4f9c-4160-8fc1-275e7ada0692
/mxes/web/main/products/subcategory_pages/Charging_controllers_for_electromobility_P-29-04/334e536b-4f9c-4160-8fc1-275e7ada0692
/mxes/web/main/products/list_pages/Loop-powered_temperature_transducers_P-14-15-07-05/c110b139-a8cc-4109-b46f-36e1c321a0d7
"$pageName" en