nuevo
Seguros, fiables y cómodos: nuestros sistemas enchufables de carga CHARX connect marcan la pauta en el suministro de energía de vehículos accionados eléctricamente. Gracias a los contactos de potencia y aviso plateados, un control de la temperatura muy preciso y el bloqueo integrado, nuestros cables de carga y tomas de corriente de carga funcionan de forma segura y fiable. El manejo resulta sencillo y cómodo gracias a su diseño ergonómico y atractivo.
nuevo
nuevo
nuevo
Cables de carga según CCS de tipo 1, CCS de tipo 2 y GB/T, para la instalación en el poste de carga, para carga modo 4 rápida con corriente continua (DC) con potencias de carga máx. de 40 a 500 kW (High Power Charging).
Cables de carga según el tipo 1, tipo 2 y GB/T, para la instalación en el poste de carga o en la versión portátil, para carga modo 3 convencional con corriente alterna (AC) con potencias de carga máx. de 26 kW.
Tomas de corriente de carga según el tipo 2 o GB/T, para la instalación en el poste de carga, para carga modo 3 convencional con corriente alterna (AC) a través de un cable de carga portátil con potencias de carga máx. de 26 kW.
Tomas de corriente de carga según CCS de tipo 1, CCS de tipo 2 y GB/T, para la instalación en el vehículo, para la carga con corriente alterna (AC) y corriente continua (DC) con potencias de carga máx. de 125 a 500 kW (High Power Charging).
Soportes adecuados para cables de carga AC y DC y kits de reparación para el mantenimiento de cables de carga DC y tapas de protección para tomas de carga de infraestructuras y mucho más.
Tanto la carga en la red de corriente alterna como la carga rápida con corriente continua, ofrecemos los sistemas de conexión adecuados para los principales estándares de carga del mundo:
1) El estándar de tipo 1 para América del Norte no prevé ningún conector de carga en el lado de la infraestructura. En Europa, para este caso se utiliza un cable adaptador que en el lado del vehículo consta de un conector de carga de tipo 1 y en el lado de la infraestructura de un conector de carga de tipo 2.
"$pageName" en