Su solución para la transmisión de señales y datos: adaptada a los requisitos del mercado norteamericano.
El mercado norteamericano exige requisitos especiales a los conectores, cables y cajas para el cableado de sensores/actuadores, que ya cumple el programa de productos de Phoenix Contact.
En muchas aplicaciones de procesos no solo los dispositivos de medición y evaluación deben cumplir el requisito de la norma para zonas Ex, sino también los componentes de conexión. Por este motivo, ofrecemos el cableado M12 incluido en la lista UL para la clase I, división 2 y para la clase I, zona 2 IIC en los grupos A, B, C y D.
El cableado M12 para zonas Ex se suministra con un clip de seguridad. Este solo puede abrirse con un destornillador y evita la separación por error de la conexión enchufable.
Sus aplicaciones especiales necesitan, sin duda, soluciones especiales.
Benefíciese de nuestra amplia selección de tipos de cables. Configure su variante realizada exactamente a medida de sus requisitos.
Seleccionando la longitud de cable personalizada de 0,2 m a 40 m evitará bucles de cable innecesarios en su instalación.
Configure productos y soluciones para su aplicación individual.
Cableado de sensores/actuadores
"$pageName" en