El completo programa de tubos de protección de plástico y metal ofrece soluciones fiables para las más variadas aplicaciones –hasta el grado de protección IP 69K–.
Sus ventajas
Protección del cable para todos los requisitos –desde agrupamientos de cable hasta versiones resistentes al agua–
Conexiones por tornillo para conectores enchufables industriales y perforaciones de carcasas
Para todos los sectores industriales, con amplias homologaciones
Tubos de protección
Tubo flexible en espiral
Los tubos flexibles en espiral para agrupar y conducir los cables y los conductores ofrecen protección en caso de solicitaciones mecánicas ligeras.
Se pueden montar posteriormente de forma sencilla y permiten la extracción de cables y conductores sueltos en cualquier punto.
Tubos de plástico
Tubo de plástico
Los tubos de plástico son resistentes a aceites, ácidos y disolventes. Los materiales utilizados están libres de siliconas, halógenos y cadmio y están disponibles hasta la clase de protección IP69K y la clase de combustibilidad V0.
Tubos metálicos muy flexibles
Tubo metálico
Con tubos metálicos muy flexibles protegerá cables y conductores contra las influencias mecánicas. Los tubos metálicos con recubrimiento de plástico son además resistentes al agua y a la intemperie.
"$pageName" en