Luces del armario de conmutación

Luces PLD para armarios de conmutación

Luces PLD para armarios de conmutación - iluminación óptima, instalación rápida

Aproveche al máximo la iluminación del armario de conmutación.

Regresar a Iluminación y señalización

Categorías

Buscar en Luces del armario de conmutación

Mostrar todos los productos de esta categoría

Las luces PLD para armarios de conmutación garantizan una iluminación óptima de su armario de conmutación también en la parte inferior y se instalan con especial rapidez sin herramientas. Elija las luces que mejor se adapten a sus necesidades entre dos clases de potencia y una gama de productos especialmente flexible.

Sus ventajas

  • Iluminación óptima del todo el armario de conmutación gracias a una óptica o prismas de alta calidad
  • Montaje rápido, sin herramientas y uso flexible a través del sistema de ganchos de encaje o por clic o por la fijación con imanes
  • La homologación UL también permite el uso en el mercado norteamericano
  • La conmutación en serie ahorra tiempo, ya que hay menos cableado
  • La elevada vida útil de los LED elimina los trabajos de mantenimiento o el cambio de luces

Luces del armario de control PLD de la clase 600

Luces PLD para armarios de conmutación de la clase 600  

Las luces PLD para armarios de conmutación de la clase 600 se pueden instalar sin herramientas detrás o debajo del perfil del armario de conmutación

En las luces de la clase 600 se integra una óptica de alta calidad. Este permite independientemente del ancho del armario de conmutación una iluminación óptima de su armario de conmutación hasta abajo del todo. Además, las luces disponen de un sensor de movimiento y de un enchufe específico del país para poder realizar así el mantenimiento de su armario de conmutación con rapidez y facilidad.

  • Iluminación óptima del interior del armario de conmutación, también en la parte inferior gracias a la óptica de alta calidad
  • Se puede usar en todo el mundo y facilita el pedido gracias a la entrada de señales AC de largo alcance y a enchufes específicos para los países
  • El sensor integrado ahorra costes de aprovisionamiento y de instalación de los interruptores de posición de la puerta
  • La instalación sin herramientas y el sistema patentado de ganchos de encaje ahorra tiempo y aumenta la flexibilidad

Luces PLD para armarios de conmutación de la clase 400

Luces PLD para armarios de conmutación de la clase 400  

Las luces PLD para armarios de conmutación de la clase 400 están disponibles en tres longitudes diferentes

Las luces de 24 V DC de la clase 400 completan la gama de productos. La clase 400 es la elección adecuada si tiene poco espacio en el armario de conmutación o si busca una variante económica y no quiere renunciar a una iluminación óptima. Puede elegir la luz adecuada para sus necesidades entre diferentes variantes de longitud. La ventana giratoria de salida de luz y las diferentes posibilidades de montaje le dan una flexibilidad del máximo también con esta variante de luces.

  • Iluminación óptima del interior del armario de conmutación también en la parte inferior gracias a los prismas
  • El sistema de clic, que se realiza con rapidez y sin herramientas, reduce los costes de instalación y aumenta la flexibilidad
  • Adaptación individual al armario de conmutación correspondiente a través de diferentes longitudes de las luces y a través de la ventana giratoria de salida de la luz
  • El control a través de un interruptor de posición de la puerta permite un mantenimiento sencillo

Iluminación LED: más que solo una luz

Las luces PLD para armarios de conmutación disponen de una vida útil de los LED de un mínimo de 50.000 horas  

Las luces PLD para armarios de conmutación disponen de una vida útil de los LED de un mínimo de 50.000 horas

Duradera, económica y muy compacta: aproveche las ventajas de la tecnología moderna LED, ahora también en su armario de conmutación.

La elevada vida útil de los LED de las luces PLD para armarios de conmutación de un mínimo de 50.000 horas evita costes de mantenimiento derivados del cambio de las luces y es independiente de los ciclos de conmutación. Además, reduce el consumo de energía y aprovecha las dimensiones compactas de las luces.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/mx?1dmy&urile=wcm:path:/mxes/web/main/products/subcategory_pages/Industrial_lighting_and_signal_towers_P-28/619d9d86-a998-4712-af3b-148e3fcf61c7