Acopladores de bus Inline

Acopladores de bus para el sistema de E/S Inline

Establezca conexiones

Integre el sistema de E/S Inline en todas las redes usuales.

Regresar a Inline - el sistema de E/S modular preciso

Categorías

Buscar en Acopladores de bus Inline

Mostrar todos los productos de esta categoría

Gracias a la elección libre del acoplador de bus, el sistema de E/S Inline se puede integrar en todos los sistemas de bus de campo y redes Ethernet usuales. En función del acoplador de bus puede conectar hasta 63 bornes de E/S (hasta 16 participantes PCP).

Sus ventajas

  • Flexibilidad elevada a la hora de construir su estación porque está abierto para todos los sistemas de bus y protocolos de red usuales
  • Ahorro de espacio en el armario de control gracias a la construcción compacta de la nueva carcasa BK
  • Construcción económica de la estación gracias a una selección de acopladores de bus con E/S integradas para máquinas e instalaciones con volúmenes bajos de señales

Gran variedad de conexiones de red

Los acopladores de bus Inline representan el punto de enlace entre el sistema Inline y la red superpuesta. Los acopladores de bus son compatibles con los siguientes protocolos de comunicación:

Redes para acopladores de bus Inline

 
Acopladores de bus Inline (CANopen y Profibus)

CANopen®

  • Resistencia de cierre integrada con posibilidad de conexión/desconexión mediante conmutador DIP
  • Compatible con SafetyBridge Technology

EtherCAT®

  • Se pueden conectar hasta 63 participantes Inline
  • Carcasa compacta

Device/Net™

  • Con entradas/salidas digitales integradas
  • Se puede reservar espacio de la memoria de E/S para ampliaciones en el futuro (no se precisa ningún hardware)

EtherNet/IP™

  • Con entradas/salidas digitales integradas
  • Gestión basada en web (WBM)

INTERBUS

  • Conexiones de bus remoto en técnica de fibra óptica o de cobre
  • Conexión a través de conector Inline o D-Sub (válido para todas las variantes de cobre)
Modbus
  • Con entradas/salidas digitales integradas
  • Gestión basada en web (WBM)
PROFIBUS
  • Con entradas/salidas digitales integradas
  • DP/V1 para maestros de clase 1 y clase 2
PROFINET
  • Con entradas/salidas digitales integradas
  • Opcionalmente con conexión RJ45 o SC-RJ

Sercos

  • Con entradas/salidas digitales integradas
  • Compatible con Sercos según la especificación V1.1.2

Construcción compacta con un diseño moderno

Acoplador de bus Inline con una carcasa de 40 mm de ancho  

Acoplador de bus Inline con una carcasa de 40 mm de ancho

Uno de los acopladores de bus más compactos del mercado con un ancho de 40 mm con lo que ahorra espacio en el armario de control. El nuevo formato ya se ha diseñado para los protocolos CANopen® y EtherCAT®. Por supuesto, los nuevos productos son compatibles con tecnologías como SafetyBridge V3.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

Servicio