Volver a la vista general

Control remoto de PCs industriales interconectados con Portico

Embalaje de software Portico  

Software de telecontrol Portico

Con el software Portico se diseñan conceptos individuales de manejo y de seguimiento para el sistema de control de máquinas o procesos desde diversas ubicaciones. Se muestra así la información de la pantalla de un PC industrial en varias estaciones de mando sin sistema operativo para servidor. Interactúe a través de estas estaciones de mando con la máquina.

Además de este manejo multipuesto, Portico brinda la opción de la subsanación de errores en sistemas remotos, p. ej. para la localización de fallos de un OEM en máquinas o procesos de un cliente por Internet.

El software para el manejo multipuesto

Manejo multipuesto con Portico  

Implementación con independencia de la distancia del manejo multipuesto

El software Portico se basa en una arquitectura cliente-servidor. De esta forma, se puede establecer una comunicación punto a punto:

  • Entre un único equipo y un Thin Client
  • Entre el escritorio de un único equipo y hasta 16 Thin Clients

Con una herramienta de configuración podrá gestionar cómodamente los derechos de usuario. Gracias a la asignación inequívoca de los derechos de control además impedirá un manejo simultáneo protegiendo a la instalación de un acceso no autorizado.


Volver a la vista general
Más información
  • Control remoto de PCs industriales interconectados con Portico

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380