Volver a la vista general

Bluetooth: tecnología inalámbrica fiable para multitud de aplicaciones

Bluetooth convence en muchos campos de aplicación por su fácil manejo con una transmisión de datos fiable.       

Conexión punto a punto sin direccionamiento de equipos terminales

EjemploDescripción
Aparato de programación y PLCAparato de programación y PLCConexión directa entre un ordenador portátil y un controlador lógico programable
EjemploDescripción
PDA y PLCPDA y PLCConexiones de datos entre un aparato externo como un PDA con Bluetooth incorporado y un sistema de control industrial
EjemploDescripción
PLC y terminal de mandoPLC y terminal de mandoConexión de un terminal de mando móvil a un sistema de control industrial

Conexión punto a punto con direccionamiento de equipos terminales

EjemploDescripción
Sistema de bus RS-485 de 2 hilosSistema de bus RS-485 de 2 hilosIntegración de un participante de bus en un sistema de bus existente, como Modbus o PROFIBUS

Conexiones punto a multipunto

EjemploDescripción
Un maestro Bluetooth y hasta siete esclavos Bluetooth Un maestro Bluetooth y hasta siete esclavos BluetoothConexión en red de componentes de automatización. A un maestro Bluetooth pueden conectarse hasta siete esclavos Bluetooth.

Volver a la vista general
Más información
  • Bluetooth: tecnología inalámbrica fiable para multitud de aplicaciones

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380