Cajas de base

Robusta carcasa universal para alojar con seguridad componentes de gran tamaño.

Espacio para las ideas

Su geometría simple y el diseño funcional ofrecen espacio para muchos sistemas electrónicos.

Regresar a Cajas para electrónica

Categorías

  • Cajas de base CM
    Robusta carcasa en diferentes anchuras, dotada con rendijas de ventilación. Para alojar la electrónica de potencia.

    Robusta carcasa en diferentes anchuras, dotada con rendijas de ventilación. Para alojar la electrónica de potencia.

  • Cajas de base EH
    Cajas de base EH

    Un sistema de carcasa universal con tecnología de conexión integrada y más de 100 posibilidades de combinación.

Buscar en Cajas de base

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los bloques grandes o las placas de circuito impreso precisan cajas especialmente estables y amplias. Esto es precisamente para lo que se han diseñado las cajas de base: para poder alojar también elementos no convencionales con fiabilidad.

Ventajas:

  • Sujeción estable de componentes de gran tamaño gracias a una construcción robusta
  • Construcción creativa y poco convencional de la electrónica gracias a una geometría sencilla de las cajas
  • Ahorre tiempo con un montaje sencillo y rápido
  • Construcción óptima de una serie de dispositivos gracias a diferentes anchos de construcción

Serie EH

Cajas de base EH  

Cajas de base EH

Además de por su diseño contemporáneo y la tecnología de conexión integrada, la línea de cajas EH impresiona con numerosas funciones adicionales:

  • 112 posibilidades de combinación gracias a diferentes alturas y anchos de construcción
  • Diferentes variantes de tapa
  • Ranura integrada de ventilación

Serie CM

Cajas de base CM  

Cajas de base CM

Deje espacio para sus ideas: la serie CM es la caja correcta para conceptos poco convencionales y componentes de gran tamaño.

  • Forma de la caja robusta y voluminosa para alojar su electrónica con seguridad
  • Pueden atornillarse tanto bloques pesados como transformadores con total seguridad
  • A partir del ancho de construcción de 125 mm también se pueden montar directamente en la pared

 

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

Configurador

Configure productos y soluciones para su aplicación individual.

Caja para electrónica

Servicio


Sistema de carcasa EH

Concebir aplicaciones universales de dispositivo con facilidad