nuevo
E/S enchufables independientes del sistema para estaciones compactas.
Los Axioline Smart Elements enchufables son módulos independientes del sistema sin comunicación de bus. Un solo elemento se encarga de la funcionalidad de las E/S. La comunicación de bus para el sistema de E/S en cuestión se realiza primero en combinación con una placa posterior, que funciona de forma similar a un adaptador. Esto permite emplear los Axioline Smart Elements de forma universal y flexible.
nuevo
1 | Diseño de equipos compacto: 8 o 16 puntos de embornaje en una superficie de 15 mm x 62 mm, sección de cable de 1,5 mm² con puntera incl. collarín de plástico, paso de 3,5 mm |
---|---|
2 | Tecnología de conexión push-in: conexión de conductores sin herramientas |
3 | Interfaz independiente del sistema: permite los conceptos de solución más variados |
4 | Mecanismo de desbloqueo manual: montaje rápido y sencillo |
La gama ofrece funcionalidades muy diversas de maestro IO-Link, entradas y salidas analógicas y digitales hasta módulos de seguridad y otros módulos de función.
Los Axioline Smart Elements tienen una menor tendencia a los fallos gracias a las escasas tareas de parametrización para la puesta en servicio y la sustitución. Esto reduce el tiempo de puesta en servicio.
La amplia sección de cable de 1,5 mm² con puntera y collarín de plástico para señales de E/S ofrece una baja caída de tensión incluso con longitudes de cable más grandes.
Utilice Axioline Smart Elements para la desconexión segura, incluso en aplicaciones de seguridad funcional.
Los módulos de entrada y salida seguros, así como los Smart Elements no seguros se pueden combinar de forma especialmente compacta en una placa posterior.
Las E/S están homologadas por TÜV y utilizan el protocolo de comunicación PROFIsafe seguro. Así se cumplen los máximos requisitos de seguridad hasta PL e y SIL 3.
Realice su concepto de control con nuestro controlador PROFINET con control de seguridad PROFIsafe integrado.
Dentro de una estación Axioline F se pueden combinar entre sí a discreción los módulos Axioline F clásicos con placas posteriores Axioline F, incluidos los Axioline Smart Elements. Así puede manejar los Axioline Smart Elements en los acopladores de bus de Axioline F ya existentes, p. ej. PLCnext Control o PLC clásicos.
Las placas posteriores Axioline F de desarrollo especial ofrecen entre cuatro y seis ranuras Smart Elements. Gracias a la flexibilidad, puede enchufar los Axioline Smart Elements en los puntos deseados de la placa posterior Axioline F. Mediante la estructura de dos líneas de las placas posteriores se logra reducir enormemente la anchura total de la estación de E/S.
Característica | Ventaja | Uso | |
---|---|---|---|
1 | Libremente enchufables | Ausencia de reglas para enchufar Axioline Smart Elements | Permite configuraciones de E/S precisas en un módulo de placa posterior Axioline F |
2 | 2 funciones de E/S diferentes de libre elección en un ancho de 15 mm (modularidad mixta) | Permite un concepto de E/S flexible y según las necesidades | Elevada flexibilidad gracias a la reducida varianza de artículos |
3 | Solución de E/S muy compacta | Si los Axioline Smart Elements se enchufan verticalmente en dos filas en un módulo de placa posterior, obtendrá hasta 32 canales en un ancho de 15 mm | El menor espacio necesario sobre el carril DIN permite soluciones de armario de control compactas |
4 | Menor coste de cableado en el suministro | Mediante la alimentación de la placa posterior podrá establecer el suministro de los sensores y sistemas lógicos para hasta 6 Axioline Smart Elements | Reducción de los tiempos de instalación (tiempos de conexión) |
5 | Compatible con todos los módulos de E/S, acopladores de bus Axioline F y Axiocontrol | Mayor modularidad con una gama de E/S y PLC ampliada | Los equipos de la familia Axioline F y Axiocontrol amplían las soluciones de Axioline Smart Elements |
6 | Implantación de configuraciones de E/S alternativas de la estación de E/S con la misma anchura total | Los elementos Slot-Cover reservan una ranura para una configuración de E/S alternativa o futura | Ampliación sencilla del volumen de funciones de la estación de E/S con la misma necesidad de espacio |
"$pageName" en