Axioline E: equipos IO-Link

Axioline E: equipos IO-Link

Más posibilidades

Utilice los equipos IO-Link para una comunicación más flexible.

Regresar a Axioline E: el sistema de E/S en módulos de bloques

Categorías

Buscar en Axioline E: equipos IO-Link

Mostrar todos los productos de esta categoría

Los equipos IO-Link para Axioline E le ofrecen la posibilidad de aumentar el volumen de funciones de los equipos Axioline E. Registre de forma rentable señales analógicas en el campo o aumente el número de canales para E/S digitales descentralizadas con las cajas de E/S IO-Link.

Sus ventajas

  • Registro y emisión rentables de señales de entrada y salida analógicas en el campo
  • Registro y emisión eficientes de señales distribuidas en el campo mediante cajas de E/S IO-Link
  • Conexión rápida de sensores y actuadores gracias al bloqueo rápido SPEEDCON

Modularidad en el campo

Con los equipos IO-Link para Axioline E podrá adaptarse a su tráfico de E/S. Amplíe con hasta ocho equipos IO-Link el maestro IO-Link Axioline E en una estación de E/S ampliable modularmente para registrar o emitir señales distribuidas en su instalación o máquina. Con ello, logrará una independencia de la red prácticamente total de su planificación de la instalación. Axioline E ofrece para todas las redes usuales un maestro IO-Link: en carcasa de plástico y metálica.

Modularidad en el campo mediante los equipos IO-Link para Axioline E  

Los equipos IO-Link amplían el volumen de funciones de un equipo Axioline E

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

Servicio

Más información