Elementos acústicos

Oiga lo que no se puede ver

Oiga lo que no se puede ver

Los elementos acústicos amplifican el efecto de sus señales ópticas, incluso cuando el ambiente es muy ruidoso.

Regresar a Columnas de señalización

Categorías

Buscar en Elementos acústicos

Mostrar todos los productos de esta categoría

Refuerce la señalización óptica con elementos acústicos. Así estará siempre bien informado sobre el estado incluso con máquinas o instalaciones de difícil acceso. Elija para ello simplemente la señal acústica adecuada para sus funciones de señalización.

Sus ventajas

  • Buena audición incluso con niveles acústicos altos gracias al alto volumen de la señal
  • El volumen es siempre correcto gracias a la adaptación manual o automática al entorno
  • Flexible en su aplicación gracias al elemento acústico con mando a distancia y distintos tonos de señalización de fallos
  • El tono adecuado para cada situación gracias a varias salidas de señal como zumbido, sirena o voz

Máxima flexibilidad con señalización acústica

El elemento de salida de voz de la columna de señalización se registra mediante cable USB  

El elemento de salida de voz permite la señalización acústica individual

Configure usted mismo sus salidas de señales. Alternativamente a la sirena o al zumbador puede utilizar elementos de salida de voz. Estos pueden, por ejemplo, señalizar causas de fallo o instrucciones en varios idiomas para el operario de la máquina.

El elemento de salida de voz ofrece:

  • memoria para hasta 50 archivos MP3 o wav (capacidad de memoria de 2 GByte)
  • activación de hasta 15 archivos
  • fácil configuración mediante software en el elemento de salida de voz
  • selección del archivo MP3/wav mediante líneas de control
  • ajuste del volumen mediante potenciómetro directamente en el elemento de señales o mediante software
  • disminución del volumen mediante señal de control externa

 

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380