Accesorios para sistemas enchufables de carga

Accesorios para sistemas enchufables de carga

Sistemas enchufables de carga: se complementan para aportar ventajas

Los accesorios y el material de repuesto amplían las funciones de sus sistemas enchufables de carga.

Regresar a Sistemas enchufables de carga

Categorías

Buscar en Accesorios para sistemas enchufables de carga

Mostrar todos los productos de esta categoría

Como complemento a los sistemas enchufables de carga de Phoenix Contact, se ofrece una selección de distintos accesorios y materiales de repuesto.
Para los conectores de carga para vehículos se ofrecen distintos soportes y adaptadores de prueba, con los que podrá probar las funciones de su poste de carga y el proceso de carga. Las tomas de carga de infraestructuras pueden protegerse con distintas tapas protectoras IP54 o también equiparse con un marco empotrado.

Sus ventajas

  • Prueba de su poste de carga con el adaptador de prueba para la simulación del proceso de carga y del proceso de enclavamiento
  • Protección óptima del conector de carga para vehículos mientras no se esté cargando gracias a soportes estables
  • Durabilidad de las tomas de carga de infraestructuras mediante tapa protectora resistente a la intemperie
  • Tapa protectora con posicionamiento flexible para tomas de carga de infraestructuras gracias al montaje en la pared delantera o trasera
  • Enclavamiento integrado durante la carga con reconocimiento de enclavamiento
  • Desenclavamiento de emergencia manual del actuador de enclavamiento
  • Producción según ISO/TS 16949

Adaptadores de prueba para conectores de carga para vehículos

Adaptadores de prueba para conectores de carga para vehículos  

Adaptadores de prueba para conectores de carga para vehículos

Como contraparte de los conectores de carga para vehículos AC y DC, Phoenix Contact facilita adaptadores de prueba que se corresponden con las entradas de vehículo en una forma similar según las normas válidas. Con estas podrá llevar a cabo ensayos durante la fase de desarrollo con su poste de carga bajo condiciones de laboratorio y simular situaciones similares al día a día. Los adaptadores de prueba se pueden usar también para otros análisis de la infraestructura.
Si busca entradas de vehículo para el montaje en un vehículo eléctrico, en MÁS INFORMACIÓN encontrará el enlace adecuado a Phoenix Contact E-Mobility GmbH.
Para satisfacer sus exigencias en el laboratorio tiene a su disposición las siguientes variantes de potencia para los estándares de carga CCS de tipo 1 y CCS de tipo 2:

  • 125 A/850 V DC (métrico)
  • 200 A/850 V DC (métrico)

combinados con:

  • 20 A/250 V AC (métrico)
  • 20 A/480 V AC (métrico)
  • 32 A/250 V AC (métrico)
  • 32 A/480 V AC (métrico)

Tapas protectoras para tomas de carga de infraestructuras

Tapas protectoras para tomas de carga de infraestructuras de tipo 2 y GB/T  

Tapas protectoras para tomas de carga de infraestructuras de tipo 2 y GB/T

Para proteger de forma óptima las tomas de carga de infraestructuras frente a influencias medioambientales, Phoenix Contact facilita tapas protectoras en cualquier forma de aplicación. Además, pueden diseñarse con un logotipo personalizado. Seleccione la tapa protectora para su caso de aplicación.
Las tapas protectoras GB/T varían en el tipo de mecanismo de tapa: con cierre automático o con apertura automática. La posición de montaje puede elegirse libremente. De esta forma, la tapa protectora se puede abrir por la izquierda, la derecha, arriba o abajo.

  • Tipo 2, con cierre automático, atornillable por la parte trasera
  • Tipo 2, con cierre automático, atornillable por la parte delantera (versión "Easy Mount")
  • GB/T, con cierre automático, atornillable por la parte trasera
  • GB/T, con apertura automática, atornillable por la parte trasera

Soportes para conectores de carga para vehículos

Posiciones de estacionamiento de los conectores de carga para vehículos mientras no se esté cargando  

Soportes para conectores de carga para vehículos

Para suspender los conectores de carga para vehículos de los cables de carga en el poste de carga, se recomienda un soporte para conector de carga para vehículos adecuado de Phoenix Contact. Estos ofrecen una protección segura y una sujeción fija durante las pausas de carga. Estas denominadas posiciones de estacionamiento pueden montarse de forma variable mediante montaje en la pared delantera o trasera. Según el estándar del país, encontrará el soporte para conector de carga para vehículos adecuado:

  • Tipo 1 AC
  • Tipo 2 AC
  • GB/T AC
  • CCS tipo 1 DC
  • CCS tipo 2 DC
  • GB/T DC

Material de repuesto

Material de repuesto para sistemas enchufables de carga: actuadores y capuchones  

Material de repuesto para sistemas enchufables de carga: actuadores y capuchones

Se dispone de diferentes opciones de actuadores de enclavamiento, juntas y marcos empotrados para tomas de carga de infraestructuras.

Para conectores de carga para vehículos y conectores de carga para infraestructuras se dispone de capuchones.

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380