Accesorios para sistemas enchufables de carga

Accesorios para sistemas enchufables de carga

Ventajas añadidas

Los accesorios amplían las funciones de sus sistemas enchufables de carga.

Regresar a Sistemas enchufables de carga

Categorías

Buscar en Accesorios para sistemas enchufables de carga

Mostrar todos los productos de esta categoría

Tiene a su disposición una selección de diferentes accesorios compatibles con nuestros cables y tomas de carga. De esta forma puede complementar útiles funciones como, p. ej., una protección ampliada frente a influencias medioambientales, o puede reparar un cable de carga dañado de forma rápida y económica.

Sus ventajas

  • Protección fiable de interfaces de carga frente a influencias medioambientales y vandalismo
  • Sujeción segura de los conectores de carga para vehículos durante las pausas de carga
  • Imagen de marca homogénea de su poste de carga o caja de pared con el logotipo de su empresa
  • Reparación rápida y económica de conectores de carga para vehículos dañados
  • Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 y ISO 9001
  • Desarrollo y producción según IATF 16949 e ISO 9001

Juegos de reparación para cables de carga DC refrigerados

Juego de reparación para cables de carga DC refrigerados  

Juego de reparación para cables de carga DC refrigerados

Los cables de carga de los postes de carga de uso público están expuestos a elevadas tensiones mecánicas, especialmente en la parte enchufable.

Nuestros juegos de reparación permiten sustituir rápidamente los marcos de la cara enchufable de un conector de carga HPC dañado, lo que minimiza periodos de inactividad y evita la costosa sustitución de todo el cable de carga HPC.

  • CCS de tipo 1
  • CCS de tipo 2

 

Tapas protectoras para tomas de carga de infraestructuras

Tapas protectoras para tomas de carga de infraestructuras de tipo 2 y GB/T  

Tapas protectoras para tomas de carga de infraestructuras de tipo 2 y GB/T

Nuestra gama incluye tapas protectoras para proteger las tomas de carga de infraestructuras frente a influencias medioambientales según IP54 y frente a actos vandálicos. Tiene la posibilidad de dotar a sus postes de carga o cajas de pared del logotipo de su empresa para lograr una imagen de marca integral.

Las tapas protectoras GB/T ofrecen las mismas ventajas que las tapas de tipo 2, pero varían en el tipo de mecanismo de tapa: cierre automático o apertura automática. La posición de montaje puede elegirse libremente. De esta forma, la tapa protectora puede abrirse por la izquierda, la derecha, arriba o abajo.

  • Tipo 2, con cierre automático, atornillable por la parte trasera
  • Tipo 2, con cierre automático, atornillable por la parte delantera en vertical
  • Tipo 2, con cierre automático, atornillable por la parte delantera en horizontal
  • GB/T, con cierre automático, atornillable por la parte trasera
  • GB/T, con apertura automática, atornillable por la parte trasera

Soportes para conectores de carga para vehículos

Posiciones de estacionamiento del conector de carga para vehículos durante las pausas de carga  

Soportes para conectores de carga para vehículos

Se recomienda usar el soporte adecuado para suspender los conectores de carga para vehículos en el poste de carga. Este permite una protección segura y una sujeción fija durante las paradas de carga. Las conocidas como posiciones de estacionamiento pueden montarse de forma variable mediante el montaje en la pared delantera o la trasera. Según el estándar de carga, encontrará el soporte adecuado:

  • Tipo 1
  • CCS de tipo 1
  • Tipo 2
  • CCS de tipo 2
  • GB/T AC
  • GB/T DC

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380