Accesorios para cables de carga y tomas de corriente de carga

Accesorios para cables de carga y tomas de corriente de carga
Regresar a Cables de carga y tomas de corriente de carga

Categorías

  • Lista de productos Accesorios
    Accesorios para cables de carga y tomas de corriente de carga

    CHARX connect – Soportes para cables de carga AC y DC, kits de reparación para cables de carga DC y tapas de protección para tomas de carga de infraestructuras.

Complemento ventajoso: tiene a su disposición una selección de diferentes accesorios compatibles con nuestros cables de carga y tomas de corriente de carga CHARX connect. De esta forma, puede complementar útiles funciones como una protección ampliada frente a influencias medioambientales o puede reparar un cable de carga dañado de forma rápida y económica.

Sus ventajas

  • Protección fiable de interfaces de carga frente a influencias medioambientales y vandalismo
  • Sujeción segura de los conectores de carga durante las pausas de carga
  • Imagen de marca homogénea de su poste de carga o caja mural con el logotipo de su empresa
  • Reparación rápida y económica de conectores de carga dañados
  • Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001

Kits de reparación para cables de carga DC refrigerados

Kit de reparación para cables de carga DC refrigerados  

Kit de reparación para cables de carga DC refrigerados

Los cables de carga de los postes de carga de uso público están expuestos a elevadas tensiones mecánicas, especialmente en la cara enchufable.

Nuestros kits de reparación permiten sustituir rápidamente los marcos de la cara enchufable y los contactos de potencia de un conector de carga HPC dañado, lo que minimiza periodos de inactividad y evita la costosa sustitución de todo el cable de carga HPC.

  • CCS de tipo 1
  • CCS de tipo 2

 

Soportes para cables de carga AC y DC

Posiciones de estacionamiento de los conectores de carga para vehículos durante las pausas de carga  

Soportes para conectores de carga

Se recomienda usar el soporte adecuado para suspender los conectores de carga en el poste de carga. Este permite una protección segura y una sujeción fija durante las paradas de carga. Las conocidas como posiciones de estacionamiento pueden montarse de forma variable mediante el montaje en la pared delantera o la trasera. Según el estándar de carga, encontrará el soporte adecuado:

  • Tipo 1
  • CCS de tipo 1
  • Tipo 2
  • CCS de tipo 2
  • GB/T AC
  • GB/T DC

Tapa de protección para tomas de corriente de carga

Tapa de protección para tomas de corriente de carga de tipo 2 y GB/T  

Tapa de protección para tomas de corriente de carga de tipo 2 y GB/T

Nuestra gama incluye tapas de protección para proteger las tomas de carga de infraestructuras frente a influencias medioambientales según IP54 y frente a vandalismo. Para lograr una imagen de marca integral, puede equipar sus postes de carga o caja murales con el logotipo de su empresa.

Las tapas de protección GB/T ofrecen las mismas ventajas que las tapas de protección de tipo 2, pero varían en el tipo de mecanismo de tapa: cierre automático o apertura automática.

  • Tipo 2, con cierre automático, atornillable por la parte trasera
  • Tipo 2, con cierre automático, atornillable por la parte delantera en vertical
  • Tipo 2, con cierre automático, atornillable por la parte delantera en horizontal
  • GB/T, con cierre automático, atornillable por la parte trasera
  • GB/T, con apertura automática, atornillable por la parte trasera

Otros productos CHARX para la infraestructura de carga

Coche eléctrico en un poste de carga  

Ofrecemos una amplia gama para el proceso de carga de vehículos eléctricos

Aproveche nuestra amplia gama para crear sus postes de carga potentes o parques de carga completos. Además de los productos presentados, le ofrecemos también:

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380