Accesorios para cables de carga

Accesorios para cables de carga

Ventajas añadidas

Los accesorios amplían las funciones de los cables de carga.

Regresar a Cables de carga para la electromovilidad

Categorías

Buscar en Accesorios para cables de carga

Mostrar todos los productos de esta categoría

Como complemento a los cables de carga AC y DC de Phoenix Contact, se ofrece una selección de distintos accesorios.

Sus ventajas

  • Protección óptima del conector de carga para vehículos mientras no se esté cargando gracias a soportes estables
  • Producción según ISO/TS 16949

Soportes para conectores de carga para vehículos

Posiciones de estacionamiento del conector de carga para vehículos durante las pausas de carga  

Soportes para conectores de carga para vehículos

Se recomienda usar el soporte adecuado para suspender los conectores de carga para vehículos en el poste de carga. Éste permite una protección segura y una sujeción fija durante las pausas de carga. Estas denominadas posiciones de estacionamiento pueden montarse de forma variable mediante montaje en pared delantera o trasera. Según el estándar de carga, encontrará el soporte adecuado:

  • Tipo 1 AC
  • Tipo 2 AC
  • GB/T AC
  • CCS tipo 1 DC
  • CCS tipo 2 DC
  • GB/T DC

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

Servicio

Descargas


Combind Charging System tipo 2 para Europa

Carga en la red de corriente alterna o carga rápida con corriente continua.


Sistema enchufable de carga AC con estándar GB/T para China

Carga en la red de corriente alterna o carga rápida con corriente continua.

Más información