Elija entre un amplio programa de productos para la alimentación en la red eléctrica.
Para la instalación en el lado de la corriente alterna de sistemas fotovoltaicos, Phoenix Contact ofrece un amplio programa de conexiones en cada clase de potencia. La gama incluye un sistema enchufable especialmente compacto, conectores redondos y angulares para dispositivos monofásicos y trifásicos así como bornes de paso y accesorios adecuados.
Con los conectores de campo y pasamuros confeccionables de la serie PRC en construcción redonda podrá conectar cables AC de forma segura, rápida y cómoda con conexión por tornillo o engastada. Los componentes de alta calidad contribuyen a una elevada disponibilidad de la instalación.
Con los conectores rectangulares y pasamuros modulares de la serie VARIOCON tiene a su disposición conectores rectangulares y pasamuros modulares con conexión por soldadura, engastada o por tornillo. Los componentes de alta calidad contribuyen a una elevada disponibilidad de la instalación.
Phoenix Contact ofrece un programa de productos completo de conectores, bornes para placa de circuito impreso y bornes de paso para aplicaciones de alta corriente. La solución adecuada para cada caso:
"$pageName" en