nuevo
Nuestros controladores de carga AC CHARX control regulan y supervisan la carga modo 3 normalizada de los coches eléctricos. Los sistemas de control se pueden configurar con el navegador o con el conmutador DIP y disponen de interfaces para la comunicación con contadores de energía y sistemas de gestión de la energía. Las funciones opcionales son un módem 3G, una autorización de usuarios RFID, una supervisión de corriente de fuga DC, una regulación de desbloqueo de conectores de carga automática en caso de fallo de corriente y una gestión de cargas integrada en el modo maestro-esclavo.
nuevo
Nuestros sistemas de control de carga CHARX control pueden operarse tanto autárquicamente como interconectados. Mediante las interfaces de comunicación integradas se registran datos de estado y son posibles actuaciones de control en el proceso de carga. Para ello, apostamos por interfaces de comunicación y protocolos estandarizados con lo que ofrecemos opciones de integración sencillas en distintos sistemas de automatización.
Sistema de control de carga CHARX control basic como placa de circuito impreso lacada y en caja para carril
Con este producto recibirá una solución de control compacta y económica especial para puntos de carga sencillos.
El sistema de control de carga se suministra como equipo para carril DIN, pero también como placa de circuito impreso lacada para entornos adversos. Como variante adicional también se suministra con tecnología de conexión push-in enchufable para instalaciones rápidas y con ahorro de espacio.
Con el CHARX control basic puede implementar la disposición de postes de carga sencillos con pocos componentes y sin gran necesidad de tiempo, ya sea en el ámbito doméstico o en un entorno comercial.
Con la integración opcional de los módulos RCM CHARX control rcm para el registro de corriente de fuga se aumenta el nivel de protección del poste de carga sobre la base de las especificaciones normativas. De esta forma, se logra la máxima disponibilidad de la instalación.
Este sistema de control de carga integra todas las funciones de control necesarias para los puntos de carga comerciales y ofrece un amplio rango de opciones de configuración mediante conmutadores DIP.
Además, a través de su interfaz Ethernet, es compatible con la gestión de carga y de energía en recintos empresariales y aparcamientos. Mediante la interfaz RS-485 pueden conectarse contadores de energía.
Tres puntos de carga interconectados con CHARX control advanced, contadores de energía y sistema de control superior
Con la interfaz RS-485 configurable se pueden enlazar diferentes contadores de energía al sistema de control CHARX control advanced, de forma que se registren los datos de energía del punto de carga.
Con la interfaz Ethernet integrada se puede llevar a cabo la configuración del sistema de control de carga, así como crear una conexión inteligente a los sistemas de control superiores.
Este sistema de control de carga combina todas las funciones de control, comunicación y supervisión relevantes en una carcasa compacta. Además de interfaces Ethernet y RS-485, este sistema de control ofrece supervisión de corriente de fuga DC, un desbloqueo de conectores automático en caso de fallo de tensión, una cómoda autorización de usuarios por RFID, así como la cómoda configuración mediante interfaz web.
Las características opcionales son las interfaces Ethernet y de radiotelefonía aptas para OCPP y una gestión de carga integrada. De esta forma, el sistema de control maestro distribuye la potencia de conexión disponible en hasta diez sistemas de control esclavos para proteger frente a sobrecarga.
Punto de carga con CHARX control advanced plus, contador de energía y facturación basada en la nube mediante radiotelefonía móvil
Con la interfaz OCPP opcional de CHARX control advanced plus puede conectar un poste de carga mediante Ethernet o radiotelefonía móvil a sistemas de facturación basados en la nube.
Para una facturación exacta, puede integrarse un contador de energía MID en la aplicación. Esto hace del sistema de control la solución ideal para el ámbito público.
Breve presentación por parte del director de producto Pascal Stegemann
"$pageName" en